Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Czysta woda/klarowna ciecz

Wyświetlanie 1 – 20 z 20

Lowara

CEA, CA Stainless steel threaded centrifugal pumps

Specifications
  • Delivery: up to 31 m³/h
  • Head: up to 62 m
  • Power supply: both single and three-phase 50 and 60 Hz
  • Power: from 0.37 kW up to 3 kW
  • Maximum...

Bell & Gossett | Pompy z wlotem osiowym

Pompy odsysające z końcówką serii e-1531

  • Wydajność hydrauliczna „Najlepsza w swojej klasie”
  • Najlepszy wybór w celu zapewnienia najniższego kosztu cyklu życia
  • Wirniki ze stali nierdzewnej...

Bell & Gossett | Pompy z wlotem osiowym

Pompy odsysające z końcówką ssącą montowane na stopie serii e-1532

  • Wydajność hydrauliczna „Najlepsza w swojej klasie”
  • Najlepszy wybór w celu zapewnienia najniższego kosztu cyklu życia
  • Wirniki ze stali nierdzewnej...

Lowara

Pompy żeliwne z wlotem osiowym e-NSC

WYSOKA WYDAJNOŚĆ

Nowa konstrukcja wysokowydajnej hydrauliki znacznie przewyższającej poziom ErP2015 i silniki IE3 stanowią podstawę dla bardzo niskich...

Goulds Water Technology

Prime Line SP, SPM & SPH Series Pumps

  • Self-Priming Design: Features a replaceable check valve which acts to retain sufficient liquid in the casing to assure fast, reliable priming and...

Jabsco

Seria 50840 Cyklonowa niskociśnieniowa pompa odśrodkowa

Nr modelu: Seria 50840

  • Wytrzymała konstrukcja ze stali nierdzewnej
  • Jedno narzędzie serwisowe (klucz 3/8”)
  • Praktycznie cicha, działająca pompa...

Jabsco

Seria 50850 Hybrydowa cyklonowa pompa odśrodkowa

Nr modelu: Seria 50850

  • Wytrzymała konstrukcja ze stali nierdzewnej
  • Jedno narzędzie serwisowe (klucz 3/8”)
  • Praktycznie cicha, działająca pompa...

Jabsco

Seria 50860 Cyklonowa wysokociśnieniowa pompa odśrodkowa

Nr modelu: Seria 50860

  • Wytrzymała konstrukcja ze stali nierdzewnej
  • Jedno narzędzie serwisowe (klucz 3/8”)
  • Praktycznie cicha, działająca pompa...

Lowara

Seria CEA

  • Dostawa: do 31 m³/godz.
  • Wysokość słupa: do 62 m
  • Zasilanie: jedno- i trójfazowe 50 i 60 Hz
  • Moc: od 0,37 kW do 3 kW
  • Maksymalne ciśnienie robocze: 8...

Bell & Gossett

Seria e-1510 Montowane na dole pompy z końcówką ssącą

  • Na prawdę wyjmowane z tyłu
  • Wewnętrzne samoczyszczące uszczelnienie mechaniczne
  • Sterowane komputerowo wyważanie wirnika
  • Wzmocniona, wytrzymała płyta...

Rule

Uniwersalne pompy odśrodkowe

  • Kompaktowe, wydajne silniki o długiej żywotności
  • Całkowicie zanurzeniowe
  • Odporne na rdzewienie i korozję
  • Cicha i bez wibracji praca