Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Seria CD Godwin DPC300

Przegląd Dane techniczne Branże i zastosowania Dokumentacja i narzędzia
Przegląd

Dostępne do wynajęcia

Przegląd

Cechy produktów
  • Automatyczny system samozasysający Dri-Prime®
  • Prosta konserwacja ogranicza się do sprawdzania poziomu płynu i filtrów
  • Płynna uszczelka mechaniczna do pracy na sucho i niższe koszty konserwacji
  • Odporne na ścieranie powierzchnie uszczelniające z węglika krzemu zapewniają bezawaryjną pracę

Wysokoobjętościowa, średnia głowica, duże możliwości obsługi ciał stałych w budownictwie i ogólne odwadnianie

Pompa Dri-Prime® DPC300 marki Godwin oferuje natężenie przepływu do 5 080 galona amer. na minutę (1154 m³/godz.) i ma zdolność przenoszenia ciał stałych o średnicy do 3,7 cala (95 mm).

DPC300 jest w stanie samoczynnie zasysać do 28 stóp (8,5 m) wysokości. Automatyczne lub ręczne uruchamianie/zatrzymywanie dostępne z zamontowanym panelem sterowania lub opcjonalnym zdalnym dostępem bezprzewodowym.

Nieograniczony czas pracy na sucho jest możliwy dzięki wyjątkowej budowie uszczelnień mechanicznych w płynnej kąpieli Godwin. Obchodzenie się z ciałami stałymi, praca na sucho i możliwość przenoszenia sprawiają, że DPC300 jest idealnym wyborem do odwadniania.

Dostępne opcje

  • Napędzana silnikiem wysokoprężnym, silnikiem na gaz ziemny lub silnikiem elektrycznym
  • Konstrukcja z pompą ze stali nierdzewnej 316 lub CD4MCu do zastosowań o wysokim i niskim - pH
  • Na naczepie lub w ramie, z wbudowanymi zbiornikami paliwa
  • Dostępne obudowa z tłumieniem dźwięku
  • Kontroler PrimeGuard z technologią Field Smart (FST)

Dane techniczne

Dane techniczne

Diesel Standard
Model 19
Model 14
Connection: Suction (in) Diesel
12" 150# ANSI B16.5
Connection: Discharge Ø (in) Diesel
12" 150# ANSI B16.5
Max. Solids Handling (in) Diesel
3.7"
Rating [hp]
156 hp
Standard Mount Diesel
Skid
Skid
Connection: Suction [mm] (in) Diesel
[300] (12)
Connection: Discharge Ø [mm] (in) Diesel
[300] (12)
Max. solids handling [mm] (in) Diesel
[95] (3.7)
Critical / Quiet Enclosure
Model 19
Model 14
Noise Level @ 30' (dBA)
69
Standard Mount Critical Quiet Enclosure
Skid
N/A
dB(A) at 7 m
N/A
Electric Standard 60 Hz
Model 19
Model 14
Rating [hp] Electric 60 Hz
150
Voltage [V/phase] Electric 60 Hz
460V, 3 Phase
Rted Current [A] Electric 60 Hz
176
Standard Mount Electric 60 Hz
Skid
Electric Standard 50 Hz
Model 19
Model 14
Rating [kW] Electric 50 Hz
75
Rated Current [A] Electric 50 Hz
131
Standard Mount Electric 50 Hz
Skid
Voltage [V/phase] Electric 50 Hz
400/3~
Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania

Źródło wody
Kopalnie i kamieniołomy/Produkcja kruszywa > Produkcja Źródło wody
Systemy zarządzania wodą opadową
Wody opadowe i powodziowe Systemy zarządzania wodą opadową
Drenaż suchych doków
Budowa komercyjnych statków Drenaż suchych doków
Odwadnianie
Odkrywka Odwadnianie
Pompowanie szlamu
Ścieki > Postępowanie z osadami Pompowanie szlamu
Odwadnianie
Kopalnie i kamieniołomy/Produkcja kruszywa > Produkcja Odwadnianie
Drenaż suchych doków
Porty, przystanie i przewozy morskie Drenaż suchych doków
Awaryjne usuwanie wody zalewowej
Zastosowanie terenowe Awaryjne usuwanie wody zalewowej
Odwadniania statków
Porty, przystanie i przewozy morskie Odwadniania statków
Zmiany kierunków strumienia
Zastosowanie terenowe Zmiany kierunków strumienia
Dokumentacja i narzędzia

Dokumenty