Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Seria CD Godwin CD80M

Przegląd Branże i zastosowania Dokumentacja i narzędzia
Przegląd

Dostępne do wynajęcia

Przegląd

Cechy produktów
  • Automatyczny system samozasysający Dri-Prime®
  • Prosta konserwacja ogranicza się do sprawdzania poziomu płynu i filtrów
  • Płynna uszczelka mechaniczna do pracy na sucho i niższe koszty konserwacji
  • Odporne na ścieranie powierzchnie uszczelniające z węglika krzemu zapewniają bezawaryjną pracę

Dri-Prime do odwadniania i obejścia 

Pompa Dri-Prime® CD80M marki Godwin oferuje natężenie przepływu do 460 galonów amer. na minutę(105 m³/godz.) i ma zdolność przenoszenia ciał stałych o średnicy do 1,6 cala (40 mm).

CD80M jest w stanie samoczynnie zasysać do 28 stóp (8,5 m) wysokości. Automatyczne lub ręczne uruchamianie/zatrzymywanie dostępne poprzez zamontowany panel sterowania lub opcjonalny zdalny dostęp bezprzewodowy.

Nieograniczona praca na sucho nie stanowi problemu ze względu na wyjątkową konstrukcję uszczelnienia mechanicznego z płynną kąpielą marki Godwin. Obsługa ciał stałych, praca na sucho i możliwość przenoszenia sprawiają, że CD80M to idealny wybór do odwadniania i obejścia.

Dostępne opcje

  • Napędzana silnikiem wysokoprężnym lub silnikiem elektrycznym
  • Konstrukcja z pompą ze stali nierdzewnej 316 lub CD4MCu do zastosowań o wysokim i niskim - pH
  • Na naczepie lub w ramie, ze zbiornikami paliwa
  • Obudowa z tłumieniem dźwięku

Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania

Awaryjne usuwanie wody zalewowej
Zastosowanie terenowe Awaryjne usuwanie wody zalewowej
Tłumienie pyłu i gaszenie pożarów
Kopalnie i kamieniołomy/Produkcja kruszywa > Produkcja Tłumienie pyłu i gaszenie pożarów
Ekstrakcja źródła wody
Branża naftowo-gazowa – Szczelinowanie hydrauliczne Ekstrakcja źródła wody
Morskie statki dostawcze
Branża naftowo-gazowa > Przemysł offshore Morskie statki dostawcze
Odwadnianie
Kopalnie i kamieniołomy/Produkcja kruszywa > Produkcja Odwadnianie
Zarządzanie wodą na platformach
Branża naftowo-gazowa > Przemysł offshore Zarządzanie wodą na platformach
Systemy zarządzania wodą opadową
Wody opadowe i powodziowe Systemy zarządzania wodą opadową
Drenaż suchych doków
Budowa komercyjnych statków Drenaż suchych doków
Odwadnianie
Odkrywka Odwadnianie
Pompowanie szlamu
Ścieki > Postępowanie z osadami Pompowanie szlamu
Zmiany kierunków strumienia
Zastosowanie terenowe Zmiany kierunków strumienia
Źródło wody
Kopalnie i kamieniołomy/Produkcja kruszywa > Produkcja Źródło wody
Drenaż suchych doków
Porty, przystanie i przewozy morskie Drenaż suchych doków
Odwadniania statków
Porty, przystanie i przewozy morskie Odwadniania statków
Dokumentacja i narzędzia

Dokumenty