Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Seria CD Godwin CD200M

Przegląd Branże i zastosowania Dokumentacja i narzędzia
Przegląd

Dostępne do wynajęcia

Przegląd

Cechy produktów
  • Automatyczny system samozasysający Dri-Prime®
  • Prosta konserwacja ogranicza się do sprawdzania poziomu płynu i filtrów
  • Płynna uszczelka mechaniczna do pracy na sucho i niższe koszty konserwacji
  • Odporne na ścieranie powierzchnie uszczelniające z węglika krzemu zapewniają bezawaryjną pracę
  • Dostępne są silniki zgodne z normami emisji spalin

Wszechstronna pompa o dużej wydajności, średniej głowicy i obsłudze ciał stałych

Pompa CD200 marki Godwin oferuje przepływ do 2290 galonów amer./min (520 m³/godz.) oraz zdolność przenoszenia ciał stałych o średnicy do 3,0 cali (75 mm).

CD200M jest w stanie samoczynnie zasysać do 28 stóp (8,5 m) wysokości. Automatyczne lub ręczne uruchamianie/zatrzymywanie dostępne z zamontowanym panelem sterowania lub opcjonalnym zdalnym dostępem bezprzewodowym.

Nieograniczona praca na sucho nie stanowi problemu ze względu na wyjątkową konstrukcję uszczelnienia mechanicznego z płynną kąpielą marki Godwin. Obsługa ciał stałych, praca na sucho i możliwość przenoszenia sprawiają, że CD200M to idealny wybór do odwadniania, przesyłu wody i obejścia.

Dostępne opcje

  • Napędzana silnikiem wysokoprężnym lub silnikiem elektrycznym
  • Konstrukcja z pompą ze stali nierdzewnej 316 lub CD4MCu do zastosowań o wysokim i pH
  • na naczepie lub w ramie, z wbudowanymi integralnymi zbiornikami paliwa
  • Obudowa z tłumieniem dźwięku
  • Kontroler silnika PrimeGuard z technologią Field Smart (FST)

Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania

Tłumienie pyłu i gaszenie pożarów
Kopalnie i kamieniołomy/Produkcja kruszywa > Produkcja Tłumienie pyłu i gaszenie pożarów
Odwadnianie
Kopalnie i kamieniołomy/Produkcja kruszywa > Produkcja Odwadnianie
Ekstrakcja źródła wody
Branża naftowo-gazowa – Szczelinowanie hydrauliczne Ekstrakcja źródła wody
Zarządzanie wodą na platformach
Branża naftowo-gazowa > Przemysł offshore Zarządzanie wodą na platformach
Morskie statki dostawcze
Branża naftowo-gazowa > Przemysł offshore Morskie statki dostawcze
Odwadnianie
Odkrywka Odwadnianie
Systemy zarządzania wodą opadową
Wody opadowe i powodziowe Systemy zarządzania wodą opadową
Drenaż suchych doków
Budowa komercyjnych statków Drenaż suchych doków
Pompowanie szlamu
Ścieki > Postępowanie z osadami Pompowanie szlamu
Źródło wody
Kopalnie i kamieniołomy/Produkcja kruszywa > Produkcja Źródło wody
Drenaż suchych doków
Porty, przystanie i przewozy morskie Drenaż suchych doków
Awaryjne usuwanie wody zalewowej
Zastosowanie terenowe Awaryjne usuwanie wody zalewowej
Zmiany kierunków strumienia
Zastosowanie terenowe Zmiany kierunków strumienia
Odwadniania statków
Porty, przystanie i przewozy morskie Odwadniania statków
Dokumentacja i narzędzia

Dokumenty