Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Seria CD Godwin CD180M

Przegląd Dane techniczne Branże i zastosowania Dokumentacja i narzędzia
Przegląd

Dostępne do wynajęcia

Przegląd

Cechy produktów
  • Dri-PrimeAutomatyczny system samozasysający Dri-Prime®
  • Prosta konserwacja ogranicza się do sprawdzania poziomu płynu i filtrów
  • Płynna uszczelka mechaniczna do pracy na sucho i niższe koszty konserwacji
  • Odporne na ścieranie powierzchnie uszczelniające z węglika krzemu zapewniają bezawaryjną pracę
  • Dostępne są silniki zgodne z normami emisji spalin

Podniesiona głowica, duże możliwości obsługi ciał stałych w budownictwie i ogólne odwadnianie

Pompa Dri-Prime CD180M marki Godwin oferuje przepływ do 2100 galonów amer./min (476 m³/godz.) oraz zdolność przenoszenia ciał stałych o średnicy do 3,0 cali (75 mm).

CD180M jest w stanie samoczynnie zasysać do 28 stóp (8,5 m) wysokości. Automatyczne lub ręczne uruchamianie/zatrzymywanie dostępne poprzez zamontowany panel sterowania lub opcjonalny zdalny dostęp bezprzewodowy.

Nieograniczona praca na sucho nie stanowi problemu ze względu na wyjątkową konstrukcję uszczelnienia mechanicznego z płynną kąpielą marki Godwin. Obsługa ciał stałych, praca na sucho i możliwość przenoszenia sprawiają, że CD180M to idealny wybór do odwadniania i obejścia.

Dostępne opcje

  • Napędzana silnikiem wysokoprężnym, silnikiem na gaz ziemny lub silnikiem elektrycznym
  • Konstrukcja z pompą ze stali nierdzewnej 316 lub CD4MCu do zastosowań o wysokim i niskim - pH
  • Na naczepie lub w ramie, z wbudowanymi zbiornikami paliwa
  • Dostępne obudowa z tłumieniem dźwięku

Dane techniczne

Dane techniczne

Diesel Standard
Model 8
Model 6
Connection: Suction (in) Diesel
8" 150# ANSI B16.5
Connection: Discharge Ø (in) Diesel
6" 150# ANSI B16.5
Max. Solids Handling (in) Diesel
3.0"
Rating [hp]
149 hp
Standard Mount Diesel
Skid
Skid
Connection: Suction [mm] (in) Diesel
[200] (8)
Connection: Discharge Ø [mm] (in) Diesel
[150] (6)
Max. solids handling [mm] (in) Diesel
[75] (3)
Critical / Quiet Enclosure
Model 8
Model 6
Noise Level @ 30' (dBA)
69
Standard Mount Critical Quiet Enclosure
Skid
Skid
dB(A) at 7 m
68
Electric Standard 60 Hz
Model 8
Model 6
Rating [hp] Electric 60 Hz
150
Voltage [V/phase] Electric 60 Hz
460V, 3 Phase
Rted Current [A] Electric 60 Hz
170
Standard Mount Electric 60 Hz
Skid
Electric Standard 50 Hz
Model 8
Model 6
Rating [kW] Electric 50 Hz
45
Rated Current [A] Electric 50 Hz
80
Standard Mount Electric 50 Hz
Skid
Voltage [V/phase] Electric 50 Hz
400/3~
Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania

Odwadnianie
Kopalnie i kamieniołomy/Produkcja kruszywa > Produkcja Odwadnianie
Systemy zarządzania wodą opadową
Wody opadowe i powodziowe Systemy zarządzania wodą opadową
Morskie statki dostawcze
Branża naftowo-gazowa > Przemysł offshore Morskie statki dostawcze
Ekstrakcja źródła wody
Branża naftowo-gazowa – Szczelinowanie hydrauliczne Ekstrakcja źródła wody
Zarządzanie wodą na platformach
Branża naftowo-gazowa > Przemysł offshore Zarządzanie wodą na platformach
Tłumienie pyłu i gaszenie pożarów
Kopalnie i kamieniołomy/Produkcja kruszywa > Produkcja Tłumienie pyłu i gaszenie pożarów
Pompowanie szlamu
Ścieki > Postępowanie z osadami Pompowanie szlamu
Drenaż suchych doków
Budowa komercyjnych statków Drenaż suchych doków
Odwadnianie
Odkrywka Odwadnianie
Źródło wody
Kopalnie i kamieniołomy/Produkcja kruszywa > Produkcja Źródło wody
Drenaż suchych doków
Porty, przystanie i przewozy morskie Drenaż suchych doków
Zmiany kierunków strumienia
Zastosowanie terenowe Zmiany kierunków strumienia
Awaryjne usuwanie wody zalewowej
Zastosowanie terenowe Awaryjne usuwanie wody zalewowej
Odwadniania statków
Porty, przystanie i przewozy morskie Odwadniania statków
Dokumentacja i narzędzia

Dokumenty