Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Seria CD Godwin CD150M

Przegląd Dane techniczne Akcesoria Branże i zastosowania Dokumentacja i narzędzia
Przegląd

Dostępne do wynajęcia

Przegląd

Cechy produktów
  • Automatyczny system samozasysający Dri-Prime®
  • Prosta konserwacja ogranicza się do sprawdzania poziomu płynu i filtrów
  • Płynna uszczelka mechaniczna do pracy na sucho i niższe koszty konserwacji
  • Odporne na ścieranie powierzchnie uszczelniające z węglika krzemu zapewniają bezawaryjną pracę
  • Dostępne są silniki zgodne z normami emisji spalin

Wysokoobjętościowa, średnia głowica, duże możliwości obsługi ciał stałych w budownictwie i ogólne odwadnianie

Pompa Dri-Prime® CD150M marki Godwin oferuje przepływ do 2290 galonów amer./min (520 m³/godz.) oraz zdolność przenoszenia ciał stałych o średnicy do 3,0 cali (75 mm).

CD150M jest w stanie samoczynnie zasysać do 28 stóp (8,5 m) wysokości. Automatyczne lub ręczne uruchamianie/zatrzymywanie dostępne z zamontowanym panelem sterowania lub opcjonalnym zdalnym dostępem bezprzewodowym.

Nieograniczony czas pracy na sucho jest możliwy dzięki wyjątkowej budowie uszczelnień mechanicznych w płynnej kąpieli Godwin. Obsługa ciał stałych, praca na sucho i możliwość przenoszenia sprawiają, że CD150M to doskonały wybór do odwadniania, obejścia ścieków i aplikacji do przesyłu wody. 

Dostępne opcje

  • Napędzana silnikiem wysokoprężnym, silnikiem na gaz ziemny lub silnikiem elektrycznym
  • Konstrukcja z pompą ze stali nierdzewnej 316 lub CD4MCu do zastosowań o wysokim i niskim - pH
  • Na naczepie lub w ramie, z wbudowanymi zbiornikami paliwa
  • Dostępne obudowa z tłumieniem dźwięku
  • Kontroler silnika PrimeGuard z technologią Field Smart (FST)

Dane techniczne

Dane techniczne

Diesel Standard
Model 5
Model 4
Connection: Suction (in) Diesel
6" 150# ANSI B16.5
Connection: Discharge Ø (in) Diesel
6" 150# ANSI B16.5
Rating [hp]
75 hp
Max. Solids Handling (in) Diesel
3.0"
Standard Mount Diesel
Trailer
Skid
Connection: Suction [mm] (in) Diesel
[150] (6)
Connection: Discharge Ø [mm] (in) Diesel
[150] (6)
Max. solids handling [mm] (in) Diesel
[75] (3)
Critical / Quiet Enclosure
Model 5
Model 4
Noise Level @ 30' (dBA)
68
Standard Mount Critical Quiet Enclosure
Skid
Skid
dB(A) at 7 m
76
Electric Standard 60 Hz
Model 5
Model 4
Rating [hp] Electric 60 Hz
75
Voltage [V/phase] Electric 60 Hz
460V, 3 Phase
Rted Current [A] Electric 60 Hz
84
Standard Mount Electric 60 Hz
Skid
Electric Standard 50 Hz
Model 5
Model 4
Rating [kW] Electric 50 Hz
22
Rated Current [A] Electric 50 Hz
41
Standard Mount Electric 50 Hz
Skid
Voltage [V/phase] Electric 50 Hz
400/3~
Akcesoria

Akcesoria

Akcesoria

Rura i łączniki z szybkozłączkami

  • Stal cynkowana ogniowo o dużej wytrzymałości na rozciąganie
  • System złączy z szybkozłączkami
  • Dostępne rury 2”-12”, łączniki i adaptery

Przyczepy i wózki

  • Zaczep z czopem 3” (dostępne inne opcje)
  • Diody punktowe
  • Hamulce elektryczne
  • Wtyczka przyczepy z 6 okrągłymi bolcami (dostępne inne opcje)
  • Ogniwo paliwowe (w przypadku kompletnych pomp z silnikiem wysokoprężnym)

Orurowanie z HDPE

  • Mocna, wytrzymała, elastyczna i lekka konstrukcja
  • Wysoka wydajność i długi okres eksploatacji
  • Odporność na czynniki atmosferyczne

Części oryginalne

Zestaw uszczelniaczy mechanicznych Dri-prime

  •   Każdy zestaw zawiera uszczelki viton/SS i o-ringi
  •   Będzie działać z wersjami standardowymi lub SS/CD4MCu
  •   Do silników wysokoprężnych lub elektrycznych

Zestaw filtrów silnika wysokoprężnego Dri-prime

  • Dostępne dla pomp z silnikiem wysokoprężnym
  • Dostępne dla silników Tier 2, Tier 3, interim Tier 4 (iT4) i Final Tier 4 (FT4)
  • Każdy zestaw zawiera filtr oleju, filtr (filtry) paliwa, filtr (filtry) powietrza i filtr sprężarki (jeśli dotyczy)
  • Zestaw zawiera wszystkie filtry wymagane do serwisu 

Dri-prime, zestaw części 1-2 lata

  • Dostępny dla pomp Dri-Prime marki Godwin
  • Zestawy zapewniają oszczędność kosztów w porównaniu do zakupu poszczególnych elementów
  • Zestawy obejmują najczęściej używane części zużywające się do konserwacji i napraw w ciągu pierwszego roku do 2 lat normalnego użytkowania pompy
  • Każdy zestaw zawiera natrysk i dyszę Venturiego, linię sprężarki, pasek, oringi, kulę/gniazdo wyładowcze lub klapkę/uszczelkę, uszczelki kontrolne i rysunek PDF ilustrujący lokalizację każdej części

Zestaw serwisowy wyrzutnika

  • Dostępne dla wersji standardowych i SS
  • Każdy zestaw zawiera elementy do wymiany uszczelki Venturi i ekranu
  • Zestawy umożliwiają szybką wymianę przy minimalnym przestoju
Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania

Pompowanie szlamu
Ścieki > Postępowanie z osadami Pompowanie szlamu
Ekstrakcja źródła wody
Branża naftowo-gazowa – Szczelinowanie hydrauliczne Ekstrakcja źródła wody
Morskie statki dostawcze
Branża naftowo-gazowa > Przemysł offshore Morskie statki dostawcze
Zarządzanie wodą na platformach
Branża naftowo-gazowa > Przemysł offshore Zarządzanie wodą na platformach
Systemy zarządzania wodą opadową
Wody opadowe i powodziowe Systemy zarządzania wodą opadową
Odwadnianie
Kopalnie i kamieniołomy/Produkcja kruszywa > Produkcja Odwadnianie
Odwadnianie
Odkrywka Odwadnianie
Tłumienie pyłu i gaszenie pożarów
Kopalnie i kamieniołomy/Produkcja kruszywa > Produkcja Tłumienie pyłu i gaszenie pożarów
Drenaż suchych doków
Porty, przystanie i przewozy morskie Drenaż suchych doków
Odwadniania statków
Porty, przystanie i przewozy morskie Odwadniania statków
Drenaż suchych doków
Budowa komercyjnych statków Drenaż suchych doków
Źródło wody
Kopalnie i kamieniołomy/Produkcja kruszywa > Produkcja Źródło wody
Zmiany kierunków strumienia
Zastosowanie terenowe Zmiany kierunków strumienia
Awaryjne usuwanie wody zalewowej
Zastosowanie terenowe Awaryjne usuwanie wody zalewowej
Dokumentacja i narzędzia

Dokumentacja i narzędzia

Dokumenty