Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Przegląd Branże i zastosowania
Przegląd

Dostępne do wynajęcia

Przegląd

Cechy produktów
  • Automatyczny system samozasysający Dri-Prime®
  • Prosta konserwacja ogranicza się do sprawdzania poziomu płynu i filtrów
  • Płynna uszczelka mechaniczna do pracy na sucho i niższe koszty konserwacji
  • Odporne na ścieranie powierzchnie uszczelniające z węglika krzemu zapewniają bezawaryjną pracę
  • Dostępne są silniki zgodne z normami emisji spalin

Najmniejsza Dri-Prime w ofercie

Dri-Prime marki Godwin®Pompa CD75MA5 oferuje przepływ do 370 galona amer. na minutę (​84 m³/godz.) i ma zdolność przenoszenia ciał stałych o średnicy do 1,6 cala (40 mm).

CD75MA5 jest w stanie samoczynnie zasysać do 28 stóp (8,5 m) wysokości. Automatyczne lub ręczne uruchamianie/zatrzymywanie dostępne z zamontowanym panelem sterowania lub opcjonalnym zdalnym dostępem bezprzewodowym.

Nieograniczony czas pracy na sucho jest możliwy dzięki wyjątkowej budowie uszczelnień mechanicznych w płynnej kąpieli Godwin. Obchodzenie się z ciałami stałymi, praca na sucho i możliwość przenoszenia sprawiają, że CD75MA5 jest idealnym wyborem do odwadniania.

Dostępne opcje

  • Napędzana silnikiem wysokoprężnym lub silnikiem elektrycznym
  • Konstrukcja z pompą ze stali nierdzewnej 316 lub CD4MCu do zastosowań o wysokim i niskim - pH
  • na naczepie lub w ramie, z wbudowanymi integralnymi zbiornikami paliwa
  • Dostępne obudowa z tłumieniem dźwięku

Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania

Morskie statki dostawcze
Branża naftowo-gazowa > Przemysł offshore Morskie statki dostawcze
Ekstrakcja źródła wody
Branża naftowo-gazowa – Szczelinowanie hydrauliczne Ekstrakcja źródła wody
Zarządzanie wodą na platformach
Branża naftowo-gazowa > Przemysł offshore Zarządzanie wodą na platformach
Morskie statki dostawcze
Branża naftowo-gazowa > Przemysł offshore Morskie statki dostawcze
Zarządzanie wodą na platformach
Branża naftowo-gazowa > Przemysł offshore Zarządzanie wodą na platformach
Tłumienie pyłu i gaszenie pożarów
Kopalnie i kamieniołomy/Produkcja kruszywa > Produkcja Tłumienie pyłu i gaszenie pożarów
Systemy zarządzania wodą opadową
Wody opadowe i powodziowe Systemy zarządzania wodą opadową
Pompowanie szlamu
Ścieki > Postępowanie z osadami Pompowanie szlamu
Odwadnianie
Kopalnie i kamieniołomy/Produkcja kruszywa > Produkcja Odwadnianie
Tłumienie pyłu i gaszenie pożarów
Kopalnie i kamieniołomy/Produkcja kruszywa > Produkcja Tłumienie pyłu i gaszenie pożarów
Odwadnianie
Odkrywka Odwadnianie
Drenaż suchych doków
Porty, przystanie i przewozy morskie Drenaż suchych doków
Źródło wody
Kopalnie i kamieniołomy/Produkcja kruszywa > Produkcja Źródło wody
Zmiany kierunków strumienia
Zastosowanie terenowe Zmiany kierunków strumienia
Awaryjne usuwanie wody zalewowej
Zastosowanie terenowe Awaryjne usuwanie wody zalewowej
Odwadniania statków
Porty, przystanie i przewozy morskie Odwadniania statków