Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Przegląd Dane techniczne Branże i zastosowania
Przegląd

Dostępne do wynajęcia

Przegląd

Cechy produktów
  • Automatyczny system samozasysający Dri-Prime®
  • Prosta konserwacja ogranicza się do sprawdzania poziomu płynu i filtrów
  • Płynna uszczelka mechaniczna do pracy na sucho i niższe koszty konserwacji
  • Odporne na ścieranie powierzchnie uszczelniające z węglika krzemu zapewniają bezawaryjną pracę
  • Dostępne są silniki zgodne z normami emisji spalin

Najmniejsza Dri-Prime w ofercie

Pompa Dri-Prime® CD75M marki Godwin oferuje przepływ do 84 m³/h oraz zdolność przenoszenia ciał stałych o średnicy do 1,6 40 mm.

CD75M jest w stanie samoczynnie zasysać do 8,5 m wysokości. Automatyczne lub ręczne uruchamianie/zatrzymywanie dostępne z zamontowanym panelem sterowania lub opcjonalnym zdalnym dostępem bezprzewodowym.

Nieograniczony czas pracy na sucho jest możliwy dzięki wyjątkowej budowie uszczelnień mechanicznych w płynnej kąpieli Godwin. Obchodzenie się z ciałami stałymi, praca na sucho i możliwość przenoszenia sprawiają, że CD75M jest idealnym wyborem do odwadniania.

Dostępne opcje

  • DNapędzana silnikiem wysokoprężnym lub silnikiem elektrycznym
  • Konstrukcja z pompą ze stali nierdzewnej 316 lub CD4MCu do zastosowań o wysokim i niskim - pH
  • na naczepie lub w ramie, z wbudowanymi integralnymi zbiornikami paliwa
  • Dostępne obudowa z tłumieniem dźwięku

Dane techniczne

Dane techniczne

Diesel Standard
Model 12
Connection: Suction [mm] (in) Diesel
[50] (2)
Connection: Discharge Ø [mm] (in) Diesel
[50] (2)
Max. solids handling [mm] (in) Diesel
[40] (1.6)
Standard Mount Diesel
Trolley
Critical / Quiet Enclosure
Model 12
dB(A) at 7 m
N/A
Standard Mount Critical Quiet Enclosure
N/A
Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania

Awaryjne usuwanie wody zalewowej
Zastosowanie terenowe Awaryjne usuwanie wody zalewowej
Ekstrakcja źródła wody
Branża naftowo-gazowa – Szczelinowanie hydrauliczne Ekstrakcja źródła wody
Morskie statki dostawcze
Branża naftowo-gazowa > Przemysł offshore Morskie statki dostawcze
Zarządzanie wodą na platformach
Branża naftowo-gazowa > Przemysł offshore Zarządzanie wodą na platformach
Systemy zarządzania wodą opadową
Wody opadowe i powodziowe Systemy zarządzania wodą opadową
Tłumienie pyłu i gaszenie pożarów
Kopalnie i kamieniołomy/Produkcja kruszywa > Produkcja Tłumienie pyłu i gaszenie pożarów
Drenaż suchych doków
Budowa komercyjnych statków Drenaż suchych doków
Źródło wody
Kopalnie i kamieniołomy/Produkcja kruszywa > Produkcja Źródło wody
Pompowanie szlamu
Ścieki > Postępowanie z osadami Pompowanie szlamu
Odwadnianie
Kopalnie i kamieniołomy/Produkcja kruszywa > Produkcja Odwadnianie
Odwadnianie
Odkrywka Odwadnianie
Drenaż suchych doków
Porty, przystanie i przewozy morskie Drenaż suchych doków
Zmiany kierunków strumienia
Zastosowanie terenowe Zmiany kierunków strumienia
Odwadniania statków
Porty, przystanie i przewozy morskie Odwadniania statków