Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Rura i łączniki z szybkozłączkami

Przegląd Akcesoria
Przegląd

Dostępne do wynajęcia

Przegląd

Cechy produktów
  • Stal cynkowana ogniowo o dużej wytrzymałości na rozciąganie
  • System złączy z szybkozłączkami
  • Dostępne rury 2”-12”, łączniki i adaptery

Rura z szybkozłączką

Aby przyspieszyć instalację i zapewnić płynniejszą pracę, marka Godwin, należąca do firmy Xylem, wykorzystuje rurę i łączniki z szybkozłączkami. 


Godwin oferuje unikalny system złącz z szybkozłączkami do rur i adapterów, przeznaczony do rury i węża wylotowego. Rura z szybkozłączką Godwin jest wytrzymała i trwała, a zarazem lekka. Wykonuje się ją ze stali cynkowanej ogniowo i odpornej na zużycie, o dużej wytrzymałości na rozciąganie. 

Rura ta zapewnia nawet 30° ugięcia na każdym połączeniu i jest dostępna w wersjach o długości 0,9, 1,8, 3 i 6 m.

Złącza i adaptery

  • Adaptery (powiększające i zmniejszające)
  • Kolanka 90˚, 60˚ i 45˚
  • Zakończenia do kołnierzy
  • Zakończenia do węży
  • Gumowe pierścienie uszczelniające
  • S-Bend (skokowe złącze pałąkowe)
  • Zakończenia do śrub
  • Filtry sitowe
  • Trójniki i adaptery Y

Akcesoria

Akcesoria

Akcesoria

Orurowanie z HDPE

  • Mocna, wytrzymała, elastyczna i lekka konstrukcja
  • Wysoka wydajność i długi okres eksploatacji
  • Odporność na czynniki atmosferyczne