Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Przegląd Akcesoria Dokumentacja i narzędzia
Przegląd

Dostępne do wynajęcia

Przegląd

Cechy produktów
  • Mocna, wytrzymała, elastyczna i lekka konstrukcja
  • Wysoka wydajność i długi okres eksploatacji
  • Odporność na czynniki atmosferyczne

Rury wykonane z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), które można łączyć poprzez topienie

Firma Xylem posiada duży zapas rur z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) o średnicy od 100 mm do 900 mm. Rury te są dostępne do wypożyczenia lub zakupu. Oprócz tego oferujemy wszystkie łączniki, adaptery oraz usługi łączenia rur metodą topienia, jakie są wymagane do kompletnej instalacji systemu.

Maszyny do łączenia rur metodą topienia

Oferujemy samodzielne maszyny do instalacji rur z HDPE na miejscu metodą topienia. Możemy również oddelegować na teren zakładu naszych certyfikowanych techników zajmujących się technologią łączenia rur metodą topienia, którzy są w stanie łączyć rury z HDPE o średnicy nawet 900 mm, korzystając z naszych maszyn.

Akcesoria

Akcesoria

Akcesoria

Rura i łączniki z szybkozłączkami

  • Stal cynkowana ogniowo o dużej wytrzymałości na rozciąganie
  • System złączy z szybkozłączkami
  • Dostępne rury 2”-12”, łączniki i adaptery
Dokumentacja i narzędzia

Dokumentacja i narzędzia