Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Sucha instalacja pompy, pozioma

Przegląd Dokumentacja i narzędzia
Przegląd

Przegląd

Cechy produktów
  •   Pompy głębinowe, instalowane metodą suchą są szczelne i odporne na zalanie
  •   Silniki o mocy większej niż 10 kW charakteryzują się wbudowanym chłodzeniem i nie wymagają zewnętrznej wentylacji
  •   Dobry dostęp do miejsca zasysania przez pompy na potrzeby serwisu dzięki unikalnemu, teleskopowemu mechanizmowi otwierania
  •   Urządzenia podnoszące Flygt Z upraszczają prace serwisowe
  •   Opcjonalne szyny i wózek serwisowy

OBSŁUGA POMP GŁĘBINOWYCH INSTALOWANYCH NA SUCHO

Pompy głębinowe Flygt oferują zalety eksploatacyjne w przypadku instalowania ich metodą suchą w stacjach pomp:

  • Praca bez żadnych wycieków. Na wale nie stosuje się uszczelki zewnętrznej, przez którą ścieki mogłyby przeciekać do pompowni.
  • Silnik odporny na zalanie. W przypadku zalania pompowni pompa głębinowa będzie nadal pracowała.
  • Silniki o mocy większej niż 10 kW charakteryzują się wbudowanym chłodzeniem, dzięki któremu pobór mocy przez wentylatory jest ograniczony do minimum. Chłodzenie nie jest zależne od temperatury powietrza w otoczeniu.

Uproszczony serwis dzięki:

  • Zastosowaniu opatentowanego, teleskopowego włazu serwisowego, który zapewnia dobry dostęp do miejsca zasysania przez pompy (pompy Flygt 3085-3315)
  • Zastosowaniu zaworu spustowego w osłonie spiralnej pompy (pompy Flygt 3085-3315)
  • Urządzeniom podnoszącym, przeznaczonym do przenoszenia silnika i wirnika
  • Wózkowi serwisowemu i szynom ułatwiającym dostęp do napędu i wirnika (pompy Flygt 3153-3315)

ELEMENTY INSTALACJI

Pompy Flygt NT 3085-3315 posiadają stojak z opatentowanym, teleskopowym mechanizmem otwierania włazu serwisowego. Dostępne opcje:

  • Zawór spustowy
  • Urządzenie podnoszące, przeznaczone do prac serwisowych
  • Wózek serwisowy i szyny (pompy 3085-2215 o mocy 10-100 kW)

Dla dużych pomp Flygt CT i NT 3231-3800 stosuje się wytrzymały stojak stalowy. Dostępne jest opcjonalne urządzenie do podnoszenia silnika i wirnika na potrzeby prac serwisowych.

Instalacja sucha (Z)

Instalacja sucha (Z)

Pozioma, stała, sucha instalacja pompy. Pompę głębinową instaluje się w suchym wgłębieniu i podłącza do orurowania ssącego oraz wylotowego za pomocą połączeń kołnierzowych.

Dokumentacja i narzędzia

Dokumentacja i narzędzia

Narzędzia interaktywne

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.

Dokumenty