• Pokrywa dostępowa do zastosowań w trudnych warunkach
  • Odpowiednia dla stacji pomp znajdujących się pod drogami
  • Wykonana z żeliwa sferoidalnego

POKRYWA DOSTĘPOWA DO ZASTOSOWAŃ W TRUDNYCH WARUNKACH

Pokrywa dostępowa do zastosowań w trudnych warunkach, w komplecie z ramą, może być używana w miejscach, w których występuje ruch pojazdów i jest przeznaczona do instalacji na drogach. Pokrywa wytrzymuje maksymalne obciążenie 400 kN (40 ton).

Jest ona wykonana z żeliwa sferoidalnego.

Do otwierania pokrywy służy specjalny przyrząd. Pokrywy zawiasowe są wyposażone z zapadkę, która chroni je przed przypadkowym zamknięciem. Powierzchnia pokrywy chroni przed poślizgnięciem się.

Układ głębinowy (P)

Układ głębinowy (P)

Półtrwała, zanurzeniowa instalacja pompy. Układ mokrego kanału z pompą zainstalowaną na dwóch prowadnicach z automatycznym podłączeniem do rury tłocznej.

Układ głębinowy (H)

Układ głębinowy (H)

Półtrwała, zanurzeniowa instalacja pompy. Układ głębinowy z pompą podwieszoną pod przyłączem wylotowym. Pompa jest automatycznie podłączana do rury wylotowej.