Instalacja przepompowująca ścieki Flygt Experior

Rozwiązanie Experior® to najbardziej niezawodna i przyjazna dla użytkownika instalacja przepompowująca ścieki, charakteryzująca się najmniejszym zużyciem energii, jaką można znaleźć obecnie na rynku. Instalacja Experior stanowi połączenie pomp N-technology, silników o doskonałej wydajności oraz inteligentnego sterowania SmartRun, które zapewnia niesamowite właściwości w zakresie pompowania. Dzięki naszej gamie produktów modułowych instalację Experior można dostosować do określonych potrzeb. Praca Twojej stacji pomp będzie bardziej niezawodna i zaoszczędzisz 50% energii.

Hydraulika

Przejdź na najwyższe poziomy wydajności i niezawodności

Innowacyjna technologia N-technology pozwoliła zrewolucjonizować proces pompowania ścieków poprzez wyposażenie pomp w bardzo wydajną funkcję pracy z automatycznym czyszczeniem, która pozwala zmniejszyć koszty cyklów realizowanych przez Twoje pompy. Adaptacyjny układ hydrauliczny Adaptive N-hydraulics to najnowsza innowacja, która jeszcze bardziej poprawia właściwości związane z automatycznym czyszczeniem się pomp i zapewnia niezrównaną wydajność pracy bez zatykania się. Pompy Flygt z technologią N-technology pozwalają zaoszczędzić znaczną ilość energii, dzięki czemu Twoje rachunki za prąd mogą być przynajmniej 25% niższe.

  • Automatyczne czyszczenie się i praca bez zatykania się
  • Utrzymanie dużej wydajności pracy – zmniejszenie kosztów energii o ponad 25%
  • Minimalizacja kosztów nieplanowanej konserwacji
  • Rozwiązanie idealnie dopasowane do pracy wymagającej regulacji prędkości – konstrukcja zapewniająca automatycznie czyszczenie się pomp, które nie jest zależne od prędkości wirnika

Przeglądaj pompy

Inteligentne sterowanie

SmartRun – cała inteligencja, jakiej potrzebujesz do niezawodnego pompowania ścieków

Kontroler SmartRun posiada naprawdę uproszczone i przyjazne dla użytkownika funkcje. Funkcje te stworzono i zoptymalizowano pod kątem osiągnięcia maksymalnej niezawodności pracy pomp, dużych oszczędności energii oraz możliwości inteligentnego sterowania procesem pompowania ścieków. Wszystkie parametry są już zaprogramowane, aby można było zainstalować kontroler szybko, tanio oraz niedrogo. Wystarczy tylko wcisnąć przycisk Start, aby uruchomić stację pomp. Inteligentny kontroler SmartRun posiada całe oprogramowanie, jakie jest potrzebne do pełnego wykorzystania wszystkich zalet, jakie zapewniają inteligentne pompy pracujące ze zmienną prędkością.

  • Preinstalowane oprogramowanie do obsługi przepompowni podnoszących do ścieków
  • Zaprogramowane funkcje i przyjazna dla użytkownika konfiguracja
  • Znaczne zmniejszenie zużycia energii
  • Minimalne koszty rozruchu i eksploatacji
  • Mniejsze koszty konserwacji dzięki funkcjom czyszczenia studzienek i rur

PRZEGLĄDAJ PRODUKTY DO MONITOROWANIA I STEROWANIA

Silniki

Silniki

Przeglądaj produkty