Zestaw SOS do szybkiego odwadniania w sytuacjach awaryjnych

Przegląd Dane techniczne Branże i zastosowania Dokumentacja i narzędzia ;
Przegląd

Przegląd

Cechy produktów

Dane techniczne

Wysokość słupa: do 7 m
Zasilanie: jednofazowe

Zestaw Lowara SOS stanowi rozwiązanie umożliwiające szybkie i łatwe usuwanie wody z zalanych piwnic, garażów oraz budynków mieszkalnych. W skład zestawu wchodzą głębinowa pompa odwadniająca Lowara DOC3, wykonana ze stali nierdzewnej oraz 6-metrowy wąż elastyczny z szybkozłączem. Wszystkie podzespoły znajdują się w skrzynce z tworzywa sztucznego, w której można przechowywać na półce nieużywany zestaw lub której można użyć jako sitka podczas korzystania z zestawu.

Dane techniczne

Dane techniczne

Specifications
SOS Kit
Flow m3/h
8
Head m
7
Power supply
Single phase 50 and 60 Hz
Power kW
0.25
Temperature of pumped liquid deg C
40
Max immersion depth m
5
Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania

Odprowadzanie cieczy
Budownictwo mieszkaniowe Odprowadzanie cieczy
Ścieki
Budownictwo mieszkaniowe Ścieki
Dokumentacja i narzędzia

Dokumentacja i narzędzia

Broszura

Technical Brochure

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.