Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Hydrostatyczne i ultradźwiękowe nadajniki poziomu LTU601

Przegląd Dane techniczne Branże i zastosowania Dokumentacja i narzędzia ;
Przegląd

Przegląd

Cechy produktów
  • Duża dokładność zapewnia niezawodne wskazania wykorzystywane do sterowania pompą
  • Duża masa ułatwia instalację i zwiększa ich bezpieczeństwo, a także upraszcza zatapianie czujnika w mediach i ogranicza podatność nadajnika poziomu na turbulencje
  • Duże otwory przelotowe, przewidziane w nasadce zabezpieczającej membraną, minimalizują zatykanie się i ograniczaną liczbę wymaganych wizyt w serwisie
  • Miedziany pierścień, dostępny w ramach akcesoriów, jest przeznaczony do instalacji wody słonej i pozwala maksymalnie ograniczyć ilość osadów
  • Informacje dotyczące części, nadrukowane na korpusie, pozostają czytelne przez długi czas

SOLIDNY WYBÓR

Model LTU 601 opracowano pod kątem zapewnienia jego wytrzymałości w najtrudniejszych warunkach. Posiada on ciężką konstrukcję z tworzywa sztucznego i przewód z PUR o dużej odporności na pociąganie. Oprócz ułatwiania instalacji i zwiększania ich bezpieczeństwa, duża masa tego urządzenia również upraszcza zatapianie czujnika w mediach i ogranicza jego podatność na turbulencje.

Wyposażenie czujnika w miedziany pierścień, dostępny w ramach akcesoriów, umożliwia stosowanie go nawet w instalacjach wody morskiej, a informacje dotyczące części, nadrukowane na korpusie, pozostają czytelne przez długi czas.

Model LTU 601 charakteryzuje się niesamowitą niezawodnością dzięki dużym otworom chroniącym membranę, które ograniczają zjawisko zatykania się do minimum i pozwalają zmniejszyć liczbę wymaganych wizyt w serwisie. Urządzenie LTU 601 jest sprzedawane od dziesięcioleci i dotychczas na całym świecie zainstalowano tysiące egzemplarzy, co oznacza, że jest to rozwiązanie, które sprawdza się od wielu lat. Dzięki wysokiej jakości, jakiej można oczekiwać od firmy Flygt, czujnik doskonale pasuje do oferowanych przez nią produktów, gwarantując pełną kontrolę nad stacjami pomp przez wiele lat po jego zainstalowaniu.

Dane techniczne

Dane techniczne

General
LTU601
Power Supply/Supply
10-30 VDC
Output Signal
4-20mA
Operating Temperature
-10° to 60° C/ 14 to 140° F
Standard Measurement Ranges
0-5m/0-16ft, 0-10m/0-33ft
Max Measurement Range
300m/984ft
Standard Cable Lengths
6, 12, 20m/ 20, 39, 66ft
Diaphragm/Technology
Piezoresistive/SS
Accuracy
0,5%
System Components
LTU601
Weight
High
Other
LTU601
Scaleable/Possible to change the measurement range
No
Diaphragm Protection
Large through holes
VFD Suitable
Yes
Degree of customization possibilities (range, cable etc.)
Low
Sea Water Ready
Yes
Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania

Dokumentacja i narzędzia

Dokumentacja i narzędzia

Narzędzia interaktywne

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.

Broszura

Dokumenty