Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Przegląd Dokumentacja i narzędzia
Przegląd

Przegląd

Cechy produktów
  • Pojedynczy zespół z uszczelnieniami wewnętrznymi i zewnętrznymi
  • Niezwykle skuteczne znakomite zapobieganie wyciekom
  • Solidna konstrukcja pierścienia uszczelniającego
  • Trwałe i odporne materiały
  • Szybka i łatwa instalacja
  • Zintegrowana pompa chłodząca
  • Technologia Active Seal™ w wybranych wariantach

Podwójne uszczelnienie mechaniczne w jednym łatwym do zainstalowania urządzeniu

Specjalna konstrukcja chroni wrażliwe powierzchnie uszczelniające i sprężyny przed zanieczyszczeniami, dzięki czemu zwiększa się niezawodność uszczelnienia, przestoje są krótsze, koszty konserwacji niższe.

Uszczelki wtykowe Flygt posiadają dwa niezależne uszczelnienia mechaniczne zamontowane w jednym, gotowym do montażu zespole. Montaż jest łatwy, wystarczy włożyć uszczelkę wtykową w odpowiednie miejsce; nie są potrzebne żadne specjalne narzędzia serwisowe.

Uszczelki wtykowe z technologią Active Seal posiadają wycięte laserowo spiralne rowki w powierzchni wewnętrznego uszczelnienia, które pompują ciecz od wewnętrznej do zewnętrznej średnicy pierścienia uszczelniającego, zapobiegając w ten sposób przedostawaniu się cieczy do korpusu stojana.

Nowe udoskonalenia konstrukcyjne

Metalurgia odgrywa ważną rolę w przypadku uszczelnień Flygt. Obudowa uszczelnienia jest wykonana z aluminium, natomiast dno jest wykonane ze stali nierdzewnej. Ta unikalna konstrukcja pomaga zwiększyć wytrzymałość obudowy uszczelnienia i poprawia przenoszenie ciepła, zmniejszając niebezpieczeństwo stopienia pod wpływem wysokiej temperatury.

Specjalnie zaprojektowane dno uszczelnienia utrzymuje nieruchomą uszczelkę zewnętrzną na swoim miejscu i pozwala na to, aby zewnętrzny ruchomy pierścień uszczelniający pozostawał nienaruszony przy małych ruchach spowodowane zmianami ciśnienia w obudowie olejowej. Ponadto konstrukcja ta gwarantuje, że stały zewnętrzny pierścień uszczelniający zawsze podąża za ruchami obrotowego zewnętrznego pierścienia uszczelniającego i minimalizuje ryzyko przedostania się pompowanych substancji.           

Dokumentacja i narzędzia

Dokumentacja i narzędzia

Dokumenty