BM mini Beimischer für Fussbodenheizung

Przegląd Branże i zastosowania ;
Przegląd

Przegląd

Cechy produktów

N/A

Mischmodule für Flächenheizung

Mehr Komfort und bessere Wärmeverteilung – die fachgerechte Systemanbindung mit Raumtemperaturregelung für Fußbodenheizungsflächen bis ca. 40 m2.

  • Gleichmäßige Wärmeverteilung durch die integrierte Umwälzpumpe
  • Einstellbare Raumtemperaturregelung entsprechend der EnEV
  • Zuverlässige Vorlauftemperatursteuerung mit integrierter Übertemperatursicherung
  • Einfacher Direktanschluss an die bestehende Heizkörperanlage

Mit dem Beimisch-Set BM mini können Flächenheizungen (1-2 Heizkreise) direkt an einen Radiatorkreis angeschlossen und entsprechend der gewünschten Referenzraumtemperatur geregelt werden. Die hohe Vorlauftemperatur des Radiatorkreises (z.B. 70°C) wird dabei auf das für die Flächenheizung erforderliche und komfortable niedrigere Temperaturniveau (z.B. 45°C) heruntergemischt. Die integrierte Kugelmotorpumpe sorgt dann für eine gleichmäßige Temperaturverteilung und für ein gleich bleibend angenehmes, komfortables Temperaturniveau in der Fußbodenfläche. Ein BM mini steigert damit merklich den Komfort.

Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania