Pompy rozdrabniające Flygt

Pompy rozdrabniające Flygt

SERIA M-3000

  • Pompy rozdrabniające wysokiej wydajności
  • Doskonała wydajność rozdrabniania
  • Solidne i niezawodne
  • Urządzenie tnące wysokiej wydajności

Potrzebujesz pomocy?

Kontakt ze specjalistą
Modele produktów Technologia Case Studies i białe księgi
Modele produktów
Brak wyników pasujących do podanych przez Ciebie kryteriów wyszukiwania
Technologia

POMPY ROZDRABNIAJĄCE FLYGT

Brak zatykania, na wielkie wyzwania

Pompy rozdrabniające Flygt mają wydajność do 15 l/s z silnikami od 1,5 do 10,9 kW. Te przeznaczone do ciężkiej pracy, wytrzymałe urządzenia idealnie nadają się do pompowania najtrudniejszych ścieków w zastosowaniach domowych i komercyjnych.

Case Studies i białe księgi

Some say it cannot be done

SWEDEN

A community in Myra wanted a pressure sewage system (PSS) that was cost-effective and reliable. To be able to offer that a design was made combining Flygt centrifugal grinder pumps with Flygt PC...

Czytaj więcej

Pumping away maintenance

AUSTRALIA

A pressure sewage system (PSS) station in Australia experienced significant fluctuations in traffic patterns: increased traffic during tourist season and limited visitors during the off-season...

Czytaj więcej