Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Pompy żeliwne z wlotem osiowym e-NSC

Przegląd Dane techniczne Branże i zastosowania Dokumentacja i narzędzia
Przegląd

Przegląd

Cechy produktów

WYSOKA WYDAJNOŚĆ

Nowa konstrukcja wysokowydajnej hydrauliki znacznie przewyższającej poziom ErP2015 i silniki IE3 stanowią podstawę dla bardzo niskich kosztów eksploatacji. Aby jeszcze bardziej zoptymalizować koszty eksploatacji, e-NSC może być wyposażony w regulator pompy o zmiennej prędkości Hydrovar (do 45 kW). W instalacjach o dużym zróżnicowaniu zapotrzebowania może zaoszczędzić do 70% kosztów energii w porównaniu do pompy o stałej prędkości.

DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ I ŁATWA KONSERWACJA

Solidna konstrukcja, różne rozmiary ram łożyskowych i wymienne pierścienie ślizgowe ze stali nierdzewnej zapewniają długą żywotność. e-NSC jest również zaprojektowany do łatwej konserwacji, a wszystkie punkty serwisowe są łatwo dostępne, aby zmniejszyć czas przestojów.

DOKŁADNIE WŁAŚCIWA KONFIGURACJA

e-NSC jest właściwym rozwiązaniem dla 1000 płynów. Opcje materiałów obejmują od żeliwa do podwójnej stali nierdzewnej i różne mechaniczne opcje uszczelnienia mechanicznego.

Pompy końcowe ssania e-NSC występują w trzech różnych konfiguracjach:

  • Montaż w ramie (goły wał lub kompletny ze sprzęgłem i silnikiem)
  • Wałek zębaty
  • W połączeniu z kompaktową powierzchnią

Przeniesienie końcowych pomp ssących na nowy poziom

Oferowane przez firmę Xylem pompy Lowara e-NSC to połączenie wysokiej wydajności z elastycznością w zakresie instalacji, temperatury pracy i wersji materiałowych. To sprawia, że e-NSC jest naturalnym wyborem do przesyłu wody, systemów ogrzewania wodnego i agregatów chłodniczych, systemów przeciwpożarowych i ogromnej liczby zastosowań przemysłowych.

 

Dane techniczne

Dane techniczne

Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania

Woda balastowa
Gospodarka morska Woda balastowa
Zarządzanie wodą na platformach
Branża naftowo-gazowa > Przemysł offshore Zarządzanie wodą na platformach
Zwiększanie ciśnienia
Zjeżdżalnie i atrakcje wodne Zwiększanie ciśnienia
Zwiększanie ciśnienia
Baseny do serfowania Zwiększanie ciśnienia
Zwiększanie ciśnienia
Komercyjne baseny Zwiększanie ciśnienia
Dokumentacja i narzędzia

Dokumentacja i narzędzia

Narzędzia interaktywne

Xylect
Xylect

Selection tool for Xylem Products.

Broszura

Technical Brochure