Przegląd Branże i zastosowania Dokumentacja i narzędzia
Przegląd

Przegląd

Cechy produktów
  • Zwiększ możliwości swoich zakładów
  • Zoptymalizuj swoją inwestycję
  • Zmniejsz koszt energii
  • Zabezpiecz swój proces za pomocą technologii optimyze
  • Usprawnij konserwację

e-IXP jest nową, innowacyjną pompą firmy Xylem zaprojektowaną zgodnie z normami ISO 2858 i 5199 jako wyjątkowe ROZWIĄZANIE, do zastosowań przemysłowych. Nowa pompa e-IXP jest w stanie zaspokoić potrzeby klientów na praktycznie wszystkich głównych rynkach — może zostać wykonana z wielu materiałów konstrukcyjnych i z różnymi konfiguracjami uszczelnienia wału. Celem było stworzenie niezawodnej i wydajnej
pompy o zredukowanych kosztach cyklu życia w oparciu o wieloletnie doświadczenia firmy Xylem i naszych klientów.
Dzięki naszej nowej technologii Xylem optimyze stan techniczny pompy będzie zawsze pod kontrolą. Nowa pompa e-IXP to jednostopniowa pompa z korpusem spiralnym i wlotem osiowym, dostępna w różnych wersjach konstrukcyjnych dzięki prawdziwie modułowej budowie.

  • Rozszerzenie zakresu do DN 250 zwiększa przepływ o 65% w porównaniu z poprzednim modelem.
  • Duży wybór kombinacji materiałów korpusu i wirnika, zarówno PN16, jak i PN25, zaspokaja szerokie potrzeby rynku przemysłowego.
  • Dostępny jest szeroki wybór wsporników łożyskowych i opcji uszczelnienia, a także plany API na żądanie.
  • Opcjonalny wirnik wstępny zmniejsza wartość NPSH do 50% i pozwala na pracę pompy z cieczami zawierającymi do 25% frakcji gazowej.
  • Normalizacja zgodnie z ISO 2858 i ISO 5199 upraszcza integrację z istniejącymi systemami.
  • Modułowa konstrukcja optymalizuje zarządzanie częściami zamiennymi i skraca czas realizacji.
  • Wersja blokowa zmniejsza wymaganą powierzchnię roboczą nawet o 35%, co jest opłacalnym rozwiązaniem w przypadku zastosowań w ograniczonej przestrzeni.
  • Sprawność energetyczna do 10% wyższa w porównaniu z poprzednim modelem ISO dzięki zoptymalizowanej hydraulice.
  • Zastosowanie układów Hydrovar lub Aquavar w celu optymalizacji wydajności: udowodniono 50% oszczędności energii przy zmiennej prędkości obrotowej w przypadku pompy o mocy 11 kW.
  • Standardowe pierścienie bieżne i wał suchy ze stali nierdzewnej z tuleją ze stali duplex zapewniają dłuższą żywotność i skracają przestoje.

Zakres typoszeregu IXP.

Rozmiary: DN25 – DN250
Moc: 0,55 kW- 200 kW
Wysokości podnoszenia do: 160 m
Wydajność do: 1270 m3/h

Różne wersje dla różnych potrzeb.

e-IXPC
Montowana na ramie jednostopniowa pompa z korpusem spiralnym i wlotem osiowym. Hydraulika jest połączona z silnikiem za pomocą sprzęgła dystansowego. Kiedy potrzebujesz bardziej wytrzymałej i wszechstronnej wersji.

e-IXPS
Jednostopniowa pompa blokowa z korpusem spiralnym, sztywno sprzężona ze standardowym silnikiem. Kiedy potrzebujesz rozwiązania bardziej kompaktowego i ekonomicznego.

e-IXP
Jednostopniowa pozioma pompa z wolnym wałem, do podłączenia do dowolnego silnika IEC. W przypadku konieczności wymiany istniejącej pompy ISO 2858.

Dokumentacja i narzędzia

Dokumentacja i narzędzia

Broszura

Technical Brochure