Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

System dezynfekcji wody UV Spektron

Przegląd Dane techniczne Branże i zastosowania
Przegląd

Dostępne do wynajęcia

Przegląd

Cechy produktów
  • Do dezynfekcji wody pitnej i zastosowań przemysłowych, zakres przepływu od 0,5 do > 4000 m³/h (od 2 gmp do 26 MGD)
  • Sprawdzona skuteczność dzięki najnowocześniejszemu testowi biologicznemu zgodnie z UVDGM, USEPA (2006), certyfikaty DVGW i ÖNORM
  • Wysoka sprawność lampa UV Ecoray i technologia balastowa
  • OptiDose Control – Xylem Wedeco, filozofia sterowania oparta na rzeczywistym natężeniu
  • Przyjazny w obsłudze sterownik systemu UV z komunikacją SCADA
  • Niechemiczny, automatyczny, mechaniczny system do wycierania
  • Czujnik intensywności UV certyfikowany przez ÖNORM
  • Rozdzielacz przepływu OptiCone™

Dokładnie przetestowany i zrównoważony system

Seria Wedeco Spektron firmy Xylem to sprawdzone, energooszczędne rozwiązanie UV do dezynfekcji wody pitnej, wody technologicznej i innych cieczy o wysokiej przepuszczalności promieniowania UV – na świecie zainstalowanych jest ponad 2000 takich systemów. Systemy UV Wedeco Spektron firmy Xylem przeszły szeroko zakrojone badania pod kątem spełnienia wymagań norm amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska, UV Disinfection Guidance Manual (UVDGM, USEPA 2006) i uzyskały certyfikat wg niemieckich norm DVGW i austriackich norm ÖNORM.

Obszerna walidacja umożliwia sprawdzoną skuteczność dezynfekcji dla szerokiej gamy patogenów, w tym pasożytów (np. Cryptosporidium i Giardia), bakterii (np. E. coli, Salmonella typhii, Vibrio cholerae, Pseudomonas aeruginosa) i wirusów (np. Wirusa polio, norowirusa i rotawirusa) . Ponad 99,99% wszystkich patogenów może zostać unieszkodliwionych w ułamku sekundy bez wpływu na smak i zapach wody.

Jako czysto fizyczny roztwór dezynfekcyjny i w 100% bez substancji chemicznych, UV nie stwarza ryzyka powstawania szkodliwych produktów ubocznych, takich jak trihalometany (THM) i kwasy halogenooctowe (HAA). Ponadto system automatycznego wycierania Spektron działa bez chemicznych dodatków czyszczących.

Technologia UV jest bezpieczniejsza dla pracowników, społeczności i środowiska. Dezynfekcja promieniami UV eliminuje ryzyko związane z przechowywaniem i postępowaniem z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi w miejscu pracy, dzięki czemu oczyszczalnia i otaczająca ją społeczność są chronione przed przypadkowymi wyciekami.

Dodatkowo sterowany czujnikiem system OptiDose monitoruje warunki pracy w czasie rzeczywistym, w tym przepływ, przepuszczalność promieniowania UV i natężenie promieniowania UV. Następnie, dzięki sprawdzonej logice sterowania, OptiDose dostosowuje zużycie energii do minimum niezbędnego do spełnienia wymagań dozowania. Nie poczyniono żadnych założeń dotyczących parametrów procesu, zapewniając w każdym przypadku oszczędności kosztów i pewność dezynfekcji.

Wysoka wydajność, elastyczność

W celu poprawy parametrów ekonomicznych i uzyskania maksymalnego zrównoważenia, seria Spektron wykorzystuje niskociśnieniowe, wysokowydajne, amalgamatowe lampy UV i stateczniki Ecoray. Używana w połączeniu z opcją zmiennej mocy technologia Ecoray zapewnia doskonałą wydajność energetyczną w każdych warunkach pracy. Zwłaszcza w trybie przyciemnionym uzyskują średnie oszczędności energii nawet o 20% w porównaniu z istniejącymi technologiami. Lampa Ecoray 600 W ma również większą efektywność energetyczną niż lampy średniociśnieniowe, co umożliwia jeszcze większe obniżenie kosztów energii. Dzięki obniżonej zawartości rtęci, lampy Ecoray są również stabilniejsze i trwalsze – przyjazna dla środowiska cecha urządzeń Spektron, która sprzyja redukcji śladu węglowego.

Systemy UV Spektron UV są dostępne w róznych wielkościach (14 x CE, 10 x cUL standard), umożliwiając uzyskanie optymalnych konstrukcji dostosowanych do zakresu przepływu wymaganego przez klienta. Opatentowany rozdzielacz przepływu sprawia, że wpływ wewnętrznych warunków orurowania jest znikomy, ułatwiając w ten sposób wymagania montażowe.

Ponadto systemy te mogą być montowane w różnych pozycjach (poziomo, pionowo, obrót kołnierza wylotowego). Dzięki różnym trybom sterowania, typom szaf i komunikacji SCADA, seria Spektron może być łatwo dostosowywana do indywidualnych wymagań klientów.

System UV Wedeco Spectron maksymalnie optymalizuje pracę operatora przy minimalnym zakresie prac konserwacyjnych. Sterownik EcoTouch ujednolica wszystkie sygnały czujników, alarmy, łączność SCADA i sterowanie pętlą zamkniętą OptiDose w celu umożliwienia łatwego monitorowania i sterowania. System automatycznego wycierania utrzymuje tulejki w czystości, minimalizując ręczne czyszczenie, a okres gwarancji na lampy UV Ecoray wynosi 14 000 godzin, co zmniejsza zakres serwisowania związany z lampami.

Dane techniczne

Dane techniczne

 
 
General Information
2e
5e
15
25
30e
50e
90e
180e
250e
350e
650e
900e
2000e
4000e
UV transmittance range in % (1cm)
70 - 98
70 - 98
80 - 98
80 - 98
70 - 98
70 - 98
70 - 98
70 - 98
70 - 98
70 - 98
70 - 98
70 - 98
70 - 98
70 - 98
Maximum flow rate (m³/h / MGD)
6.6
10.2
29.2 /128
42 /185
49 / 0.31
101 / 0.64
152 / 0.96
223 / 1.41
390 / 2.47
670 / 4.25
1247 / 7.9
1795 / 11.38
2100 / 13.3
4156 / 26.6
Validation type
DVGW, ONORM
DVGW
DVGW, ONORM
DVGW, ONORM
ONORM
DVGW, ONORM
DVGW, ONORM
DVGW, ONORM
UVDGM, DVGW, ONORM
UVDGM, DVGW, ONORM
UVDGM, DVGW, ONORM
UVDGM, DVGW, ONORM
UVDGM, DVGW, ONORM
UVDGM, DVGW, ONORM
 
 
UV Lamps and Monitoring System
2e
5e
15
25
30e
50e
90e
180e
250e
350e
650e
900e
2000e
4000e
Lamp technology
Low pressure high output amalgam
Low pressure high output amalgam
Low pressure high output amalgam
Low pressure high output amalgam
Low pressure high output amalgam
Low pressure high output amalgam
Low pressure high output amalgam
Low pressure high output amalgam
Low pressure high output amalgam
Low pressure high output amalgam
Low pressure high output amalgam
Low pressure high output amalgam
Low pressure high output amalgam
Low pressure high output amalgam
Power per lamp
50
70
210
330
290
290
230
290
290
290
290
290
600
600
Number of lamps per row
1
1
1
1
1
2
3
3
4
6
8
12
12
24
Lamp life (hours)
12000
12000
12000
12000
14000
14000
12000
14000
14000
14000
14000
14000
14000
14000
UV intensity monitoring
germicidal, ÖNORM compliant
germicidal, ÖNORM compliant
germicidal, ÖNORM compliant
germicidal, ÖNORM compliant
germicidal, ÖNORM compliant
germicidal, ÖNORM compliant
germicidal, ÖNORM compliant
germicidal, ÖNORM compliant
germicidal, ÖNORM compliant
germicidal, ÖNORM compliant
germicidal, ÖNORM compliant
germicidal, ÖNORM compliant
germicidal, ÖNORM compliant
germicidal, ÖNORM compliant
Control philosophy
constant output (100% power) 
constant output (100% power) 
constant output (100% power)
constant output (100% power)
OptiDose (true sensor based variable lamp output)
OptiDose (true sensor based variable lamp output)
OptiDose (true sensor based variable lamp output)
OptiDose (true sensor based variable lamp output)
OptiDose (true sensor based variable lamp output)
OptiDose (true sensor based variable lamp output)
OptiDose (true sensor based variable lamp output)
OptiDose (true sensor based variable lamp output)
OptiDose (true sensor based variable lamp output)
OptiDose (true sensor based variable lamp output)
Individual lamp monitoring
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Lamp certification
-
-
 
 
UV Reactor
2e
5e
15
25
30e
50e
90e
180e
250e
350e
650e
900e
2000e
4000e
UV reactor protection class
IP 65
IP 65
IP54
IP54
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
Cleaning system
no
no
no
no
automatic, mechanical (optional)
automatic, mechanical (optional)
automatic, mechanical (optional)
automatic, mechanical (optional)
automatic, mechanical (optional)
automatic, mechanical (optional)
automatic, mechanical (optional)
automatic, mechanical (optional)
automatic, mechanical (optional)
automatic, mechanical (optional)
Reactor material
Stainless steel 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Stainless steel 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Stainless steel 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Stainless steel 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Stainless steel 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Stainless steel 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Stainless steel 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Stainless steel 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Stainless steel 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Stainless steel 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Stainless steel 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Stainless steel 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Stainless steel 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Stainless steel 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Flange size
R 1 1/2"
R 2"
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200/ DN 300
DN 250/ DN 350
DN 300 / DN 450
DN 350 / DN 500
DN 500
DN 700
Reactor length (m / in) approx.
430
520
1256
1660
1660 / 65.3
1665 / 65.5
1607
2010
2061
2283 /89.9
2501/ 98.5 2369 / 93.27
2389/ 94.1 2369 / 93.27
2710
2732
Maximum operating pressure (bar/PSI)
16 / 232
16 / 232
10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145
Operating temperature (C/F)
5 - 45°C (41-113°F)
5 - 45°C (41-113°F)
5 – 30 °C (41 – 86°F)
5 – 30 °C (41 – 86°F)
0 – 45 °C (32 – 113°F)
0 – 45 °C (32 – 113°F)
0 – 45 °C (32 – 113°F)
0 – 45 °C (32 – 113°F)
0 – 45 °C (32 – 113°F)
0 – 45 °C (32 – 113°F)
0 – 45 °C (32 – 113°F)
0 – 45 °C (32 – 113°F)
0 – 45 °C (32 – 113°F)
0 – 45 °C (32 – 113°F)
 
 
UV System Control Cabinet
2e
5e
15
25
30e
50e
90e
180e
250e
350e
650e
900e
2000e
4000e
Ballast type
electronic constant output (100% power) 
electronic constant output (100% power) 
electronic constant output (100% power)
electronic constant output (100% power)
Electronic, high-efficiency, variable output (50 to 100% power)
Electronic, high-efficiency, variable output (50 to 100% power)
Electronic, high-efficiency, variable output (50 to 100% power)
Electronic, high-efficiency, variable output (50 to 100% power)
Electronic, high-efficiency, variable output (50 to 100% power)
Electronic, high-efficiency, variable output (50 to 100% power)
Electronic, high-efficiency, variable output (50 to 100% power)
Electronic, high-efficiency, variable output (50 to 100% power)
Electronic, high-efficiency, variable output (50 to 100% power)
Electronic, high-efficiency, variable output (50 to 100% power)
Controller
Ecotouch
Ecotouch
Microprocessor
Microprocessor
EcoTouch or PLC
EcoTouch or PLC
EcoTouch or PLC
EcoTouch or PLC
EcoTouch or PLC
EcoTouch or PLC
EcoTouch or PLC
EcoTouch or PLC
EcoTouch or PLC
EcoTouch or PLC
UV system control cabinet material
Painted sheet steel or Stainless steel
Painted sheet steel or Stainless steel
Painted sheet steel
Painted sheet steel
Painted sheet steel or Stainless steel
Painted sheet steel or Stainless steel
Painted sheet steel or Stainless steel
Painted sheet steel or Stainless steel
Painted sheet steel or Stainless steel
Painted sheet steel or Stainless steel
Painted sheet steel or Stainless steel
Painted sheet steel or Stainless steel
Painted sheet steel or Stainless steel
Painted sheet steel or Stainless steel
UV electrical standards
CE
CE
CE
CE
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
Common outputs
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
UV system control cabinet scada communication
Yes (option)
Yes (option)
no
no
Yes (option)
Yes (option)
Yes (option)
Yes (option)
Yes (option)
Yes (option)
Yes (option)
Yes (option)
Yes (option)
Yes (option)
Power consumption (kW) approx.
.1
.12
0.25
0.38
0.53
0.85
1.0
1.18
1.5
2.2
2.8
4.0
8.4
16.6
Supply voltage (V / V / Hz)
230 V +/- 10%, 50 - 60 Hz, (TN-S net, TN-C net)
230 V +/- 10%, 50 - 60 Hz, (TN-S net, TN-C net)
230 V / 50 - 60 Hz (TN-S-net, TN-C-net)
230 V / 50 - 60 Hz (TN-S-net, TN-C-net)
230 V / 50 - 60 Hz (L,N,PE)
231 V / 50 - 60 Hz (L,N,PE)
232 V / 50 - 60 Hz (L,N,PE)
233 V / 50 - 60 Hz (L,N,PE)
CE: 400/230 +/- 10%, 50 Hz (TN-S Net) cUL: 480/277 +/- 10%, 60 Hz (5 Wire WYE; L1,L2,L3,N,GND)
CE: 400/230 +/- 10%, 50 Hz (TN-S Net) cUL: 480/277 +/- 10%, 60 Hz (5 Wire WYE; L1,L2,L3,N,GND)
CE: 400/230 +/- 10%, 50 Hz (TN-S Net) cUL: 480/277 +/- 10%, 60 Hz (5 Wire WYE; L1,L2,L3,N,GND)
CE: 400/230 +/- 10%, 50 Hz (TN-S Net) cUL: 480/277 +/- 10%, 60 Hz (5 Wire WYE; L1,L2,L3,N,GND)
CE: 400/230 +/- 10%, 50 Hz (TN-S Net) cUL: 480/277 +/- 10%, 60 Hz (5 Wire WYE; L1,L2,L3,N,GND)
CE: 400/230 +/- 10%, 50 Hz (TN-S Net) cUL: 480/277 +/- 10%, 60 Hz (5 Wire WYE; L1,L2,L3,N,GND)
UV Electrical Requirements
-
230 V +/- 10%, 50 - 60 Hz, (TN-S net, TN-C net)
Protection Class
IP 65
IP 65
Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania

Instalacje ścieków
Budowanie systemów Instalacje ścieków
Obieg gorącej wody
Budowanie systemów Obieg gorącej wody
Zaawansowany proces utleniania (AOP)
Ponowne użycie > Potrójne oczyszczanie Zaawansowany proces utleniania (AOP)
Dezynfekcja
Woda pitna Dezynfekcja