Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

UV Spektron System przemysłowej dezynfekcji UV Spektron

Przegląd Branże i zastosowania Dokumentacja i narzędzia ;
Przegląd

Dostępne do wynajęcia

Przegląd

Cechy produktów
  • Do dezynfekcji wody pitnej i zastosowań przemysłowych, zakres przepływu od 0,5 do > 150 m³/h (2 gpm do > 0,95 MGD)
  • Wysoce wydajna lampa UV Ecoray i technologia balastowa
  • Kontrola OptiDose – Xylem Wedeco, filozofia sterowania oparta na rzeczywistym natężeniu
  • Przyjazny w obsłudze sterownik systemu UV z komunikacją SCADA
  • Czujnik intensywności UV certyfikowany przez ÖNORM
  • Rozdzielacz przepływu OptiCone™
  • Współczynnik Ra wykończenia powierzchni wewnętrznych <0.8 µm
  • Szafka ze stali nierdzewnej (IP 65)
  • Połączenia higieniczne (Tri-Clamp lub DIN 11864-2)

Spełnia wymagające standardy higieniczne

Modele przemysłowe Spektron zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o spełnianiu najsurowszych wymogów dezynfekcyjnych w przemyśle spożywczym i napojowym. Powierzchnia wewnętrzna pojemnika, połączenia aseptyczne oraz szafka ze stali nierdzewnej — to cechy zapewniające wysoką jakość oraz spójność w zakresie smaku i wyglądu. Systemy są również dostosowane do zastosowań wrażliwych w branży farmaceutycznej i mikroelektroniki.

Dokładnie przetestowany i zrównoważony system

Seria systemów przemysłowych Wedeco Spektron jest oparta na technologii Wedeco Spektron firmy Xylem. Jest to sprawdzone, energooszczędne rozwiązanie UV do dezynfekcji wody pitnej, wody technologicznej i innych cieczy o wysokiej przepuszczalności promieniowania UV — na świecie zainstalowanych jest ponad 2000 takich systemów. Systemy UV Wedeco Spektron do wody pitnej przeszły szeroko zakrojone badania pod kątem spełnienia wymagań norm amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska, UV Disinfection Guidance Manual (UVDGM, USEPA 2006) i uzyskały certyfikat wg niemieckich norm DVGW i austriackich norm ÖNORM.

Wysoka wydajność, elastyczność

Sterowany czujnikiem system OptiDose monitoruje warunki pracy w czasie rzeczywistym, w tym przepływ, przepuszczalność promieniowania UV i natężenie promieniowania UV. Następnie, dzięki sprawdzonej logice sterowania, OptiDose dostosowuje zużycie energii do minimum niezbędnego do spełnienia wymagań dozowania. Nie poczyniono żadnych założeń dotyczących parametrów procesu, zapewniając w każdym przypadku oszczędności kosztów i pewność dezynfekcji.

W celu poprawy parametrów ekonomicznych i uzyskania maksymalnego zrównoważenia, seria Spektron wykorzystuje niskociśnieniowe, wysokowydajne, amalgamatowe lampy UV i stateczniki Ecoray. Używana w połączeniu z opcją zmiennej mocy technologia Ecoray zapewnia doskonałą wydajność energetyczną w każdych warunkach pracy. Zwłaszcza w trybie przyciemnionym uzyskują średnie oszczędności energii nawet o 20% w porównaniu z istniejącymi technologiami. Lampa Ecoray ma również większą efektywność energetyczną niż lampy średniociśnieniowe, co umożliwia jeszcze większe obniżenie kosztów energii. Dzięki obniżonej zawartości rtęci, lampy Ecoray są również stabilniejsze i trwalsze – przyjazna dla środowiska cecha urządzeń Spektron, która sprzyja redukcji śladu węglowego. Lampy UV Ecoray mają gwarancję żywotności lampy na poziomie 14 000 godzin, co przekłada się na obniżenie wymagań konserwacyjnych w zakresie lamp.

Przemysłowe systemy UV Spektron są dostępne w czterech różnych rozmiarach, co umożliwia dostosowanie ich do różnych poziomów przepływów u klienta.

System UV Wedeco Spectron maksymalnie optymalizuje pracę operatora przy minimalnym zakresie prac konserwacyjnych. Sterownik EcoTouch ujednolica wszystkie sygnały czujników, alarmy, łączność SCADA i sterowanie pętlą zamkniętą OptiDose w celu umożliwienia łatwego monitorowania i sterowania. 

Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania

Dokumentacja i narzędzia

Dokumentacja i narzędzia

Broszura