Przegląd
- Wytwarzanie ozonu od ok. 450 o 6800 kg/dobę, od 18 do 300 kg/h.
- Niskie jednostkowe zużycie energii oraz niskie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne
- Indywidualnie dostosowany, całkowicie zamontowany i oprzyrządowany system „plug and play”
- Solidna konstrukcja do pracy w trudnych warunkach otoczenia
- Łatwa instalacja i obsługa
- Praktycznie bezobsługowa technologia elektrod
- 10-letnia gwarancja wymiany elektrod Effizon evo 2G
- Certyfikat CE, UL
Solidne, konfigurowalne rozwiązania w zakresie ozonu
System ozonowy Wedeco PDOevo firmy Xylem został opracowany z myślą o produkcji dużych ilości ozonu w sposób niezawodny i wydajny. Seria PDOevo może być również dostosowywana i integrowana w celu bezproblemowego dopasowania do lokalnych warunków i procesów.
Systemy ozonu PDOevo występują w dwóch głównych konfiguracjach – Greenline i Smartline. Konfiguracja Greenline zapewnia jeden z najbardziej konkurencyjnych kosztów cyklu życia dostępnych na rynku dzięki niezwykle niskiemu zużyciu energii, a Smartline umożliwia naprawdę niskie koszty inwestycji, bez uszczerbku dla niezawodności i łatwości obsługi.
Orurowanie PDOevo jest wykonane wyłącznie ze stali nierdzewnej i wyposażone we wszystkie niezbędne i wymagane przyrządy do monitorowania i pomiaru stężenia. Wszystkie elementy i przyrządy są rozmieszczone pod kątem ułatwienia obsługi, konserwacji i kontroli. Wloty i wyloty pasują do lokalnych warunków.
Zasilacze są wyposażone w 12 lub 18 prostowników impulsowych z technologią konwerterową IGBT, aby spełnić wymagania w zakresie wyższych harmonicznych. System może pracować na napięcie sieciowe od 380 do 690 V.
Maksymalne zwiększenie produkcji ozonu za pomocą elektrod Effizon evo 2G
Technologia elektrod Effizon evo 2G jest podstawowym elementem każdego systemu ozonowego Wedeco PDOevo. Wyposażony w szklany rdzeń, wykonany w całości ze szkła borokrzemianowego o wysokiej wytrzymałości i siatki ze stali nierdzewnej, Effizon evo 2G pomaga systemom ozonowym Wedeco w osiąganiu poziomu niezawodności i efektywności energetycznej, który jest niemożliwy do osiągnięcia dla większości innych technologii elektrodowych.
Elektrody są wytwarzane wyłącznie z materiałów obojętnych, bez potrzeby stosowania bezpieczników lub powłok, dzięki czemu są bardzo odporne na korozję. Oznacza to, że ozonatory Wedeco są praktycznie bezobsługowe, bez konieczności regularnego czyszczenia lub wymiany elektrod.
Elektrody Effizon evo 2G mają wiele niezależnie działających warstw bezpieczeństwa. Ta nieodłączna funkcja bezpieczeństwa nosi nazwę inteligentnej ochrony elektrod. Inteligentna ochrona elektrod uzupełnia istniejące aktywne blokady ochronne wewnątrz zasilacza z dodatkową ochroną pasywną elektrody, która nie opiera się na mocy. W przeciwieństwie do tradycyjnych koncepcji bezpieczeństwa, takich jak bezpieczniki, innowacyjna technologia inteligentnej ochrony elektrod nie jest podatna na fałszywe wykrycie w przypadku usterki elektrod.
Unikalna podwójna szczelina elektrody Effizon evo 2G prowadzi gazowy przepływ tlenu przez pole elektryczne zarówno na wewnętrznej, jak i zewnętrznej powierzchni dielektrycznej szklanej rurki. Średnie napięcie z regulacją częstotliwości jest połączone i równomiernie rozłożone na wszystkie elektrody, połączone z siatką ze stali nierdzewnej, którą podtrzymuje szklany pręt. Szklana rurka dielektryczna zapewnia odporność niezbędną do wytworzenia pola elektrycznego w każdej rurze ze stali nierdzewnej. Efektem jest wydajna produkcja ozonu po obu stronach dielektryka, obniżenie dostarczanej energii właściwej i zwiększenie ilości wytwarzanego ozonu.
Dane techniczne
Branże i zastosowania
Zalecane branże i zastosowania