Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

< Zobacz wszystkie Coarse Bubble Aeration

Dyfuzory szerokopasmowe ze stali nierdzewnej

Przegląd Dane techniczne Branże i zastosowania Dokumentacja i narzędzia
Przegląd

Przegląd

Cechy produktów
  • Idealny do trudnych zastosowań, takich jak komory żwirowe, wyrównanie przepływu, napowietrzanie kanałów i zbiorniki. pracujące w trybie przerywanym.
  • Skuteczne napowietrzanie szerokopasmowe osiągnięte przez 48-calowy (122 cm) obwód wylotu powietrza
  • Innowacyjny odwrócony zbiornik powietrza zapewnia równomierny przepływ powietrza i zapobiega zatykaniu.
  • Konstrukcja ze stali nierdzewnej zapewnia odporność na korozję i integralność strukturalną.

Niezawodne, przemysłowe dyfuzory standardowe

Dyfuzory szerokopasmowe ze stali nierdzewnej Sanitaire są wykonane ze stali nierdzewnej 304 lub 316 * i przewidziane na ponad 25 lat. Pozostają one standardem w branży i stanowią inteligentną alternatywę dla mechanicznego napowietrzania.

Odwrócony zbiornik powietrza przechowuje wystarczającą objętość powietrza w środku dyfuzora, aby zapewnić ciągły, równomierny przepływ powietrza, który zapobiega zatykaniu. Dolny deflektor ogranicza przedostawanie się zanieczyszczeń do dyfuzora, minimalizując potrzebę konserwacji. Kompletna pasywacja odbywa się po produkcji, eliminując problemy z korozją. Z wyciągniętymi złączami i konstrukcją z falistym złączem, system ze stali nierdzewnej zapewnia dłuższą ochronę niż tańsze opcje.

* Stal klasy L dostępna na zamówienie.

Dane techniczne

Dane techniczne

General Information
Dyfuzory szerokopasmowe ze stali nierdzewnej
Standards
ASCE, ATV, ISO, ASTM, ASME
Applications
Conventional Activated Sludge, MBR, SBR, Oxidation Ditches, Channel Aeration, Aerobic Digestors
Air on / air off operation
Yes
Shop oxygen transfer test
Available
Performance warranties
Yes
Fixed to floor systems
Yes
Retrievable (liftable) design available
Yes
System Components
Dyfuzory szerokopasmowe ze stali nierdzewnej
Droplegs
304 SS, 316 SS
Manifold
304 SS, 316 SS
Distribution header
304 SS, 316 SS
Wide band diffuser
304 SS, 316 SS
Supports
304 SS, 316 SS
Liquid purge system
Manual or Automatic Available
Controls (optional)
OSCAR process performance optimizer
Blowers (optional)
Positive displacement or centrifugal
Diffuser Properties
Dyfuzory szerokopasmowe ze stali nierdzewnej
Diffuser types (mm)
305 mm and 710mm
Diffuser types (inches)
12" and 24"
Typical operating air flow range per diffuser
10 scfm to 40 scfm (15 Nm3/h to 63 Nm3/h)
Typical standard oxygen transfer efficiency (SOTE)
1.6 - 2.5% per m submergence (0.5-0.8% per ft submergence)
Typical standard aeration efficiency
0.7-2 kg O2 / kWh 1.1-3.5 lb O2 / hph)
Special features
Anti-clog design doesn't allow rags and other debri interfere with diffuser performance
Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania

Primary Treatment
Wastewater Primary Treatment
Dokumentacja i narzędzia