Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

< Zobacz wszystkie Coarse Bubble Aeration
Przegląd Dane techniczne Branże i zastosowania
Przegląd

Przegląd

Cechy produktów
  • Idealne rozwiązanie do zastosowań, w których odwadnianie nie jest możliwe
  • Innowacyjne cechy konstrukcyjne zapewniają optymalną efektywność transferu tlenu.
  • Kryza sterująca zapewnia efektywne rozprowadzanie powietrza wzdłuż komory.
  • Rury ze stali nierdzewnej i wsporniki zapewniają integralność konstrukcyjną i trwałość.
  • Bezproblemowa konserwacja

Bezproblemowa konserwacja dyfuzorów

Bezproblemowa konserwacja sprawia, że pojedynczy dyfuzor Sanitaire idealnie nadaje się do zastosowań, w których odwadnianie nie jest możliwe, takich jak napowietrzane kanały lub komory fermentacyjne. Innowacyjna konstrukcja z podwójną tarczą ścinającą i szczelinami do uwalniania powietrza zapewniają zoptymalizowaną wydajność transferu tlenu, a opcjonalne złącze do czyszczenia umożliwia ręczne czyszczenie bez opróżniania zbiorników i kanałów. 

Formowany wtryskowo plastikowy korpus dyfuzora jest dostępny w rozmiarach 1 cal (2,5 cm) lub 2 cale (5 cm).

Dane techniczne

Dane techniczne

General Information
Dyfuzory Single drop
Standards
ASCE, ATV, ISO, ASTM, ASME
Applications
Conventional Activated Sludge, MBR, SBR, Oxidation Ditches, Channel Aeration, Aerobic Digestors
Air on / air off operation
Yes
Shop oxygen transfer test
Available
Performance warranties
Yes
Fixed to floor systems
Yes
Retrievable (liftable) design available
Yes
System Components
Dyfuzory Single drop
Droplegs
304 SS, 316 SS
Supports
304 SS, 316 SS
System piping
304 SS, 316 SS
Single drop diffuser
Plastic
Controls (optional)
OSCAR process performance optimizer
Blowers (optional)
Positive displacement or centrifugal
Diffuser Properties
Dyfuzory Single drop
Diffuser types (mm)
25 mm and 50mm
Diffuser types (inches)
1" and 2"
Typical operating air flow range per diffuser
10 scfm to 40 scfm (15 Nm3/h to 63 Nm3/h)
Typical standard oxygen transfer efficiency (SOTE)
1.4 - 2.2% per m submergence (0.3-0.6% per ft submergence)
Typical standard aeration efficiency
0.5-1.8 kg O2 / kWh (1.0-3.0 lb O2 / hph)
Special features
Above water orifice location, dual shear plate
Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania

Primary Treatment
Wastewater Primary Treatment