Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

< Zobacz wszystkie Napowietrzanie drobnopęcherzykowe

Dyfuzory membranowe Silver Series II

Przegląd Dane techniczne Branże i zastosowania Dokumentacja i narzędzia
Przegląd

Przegląd

Cechy produktów
  • Idealne rozwiązanie do zastosowań z włączaniem i wyłączaniem powietrza, takich jak SBR, komory tlenowe i strefa wahań beztlenowych, a także praca ciągła.
  • Ponad 22 miliony dyfuzorów zainstalowanych w obiektach komunalnych i przemysłowych na całym świecie.
  • Wyższe stabilne wartości wydajności potwierdzone w ramach badań zewnętrznych.
  • Zaawansowana technika perforacji membrany tworzy wyjątkowo cienki, jednolity wzór pęcherzyków dla optymalnego transferu tlenu.
  • Niskie koszty utrzymania i duża trwałość, ponad 10 lat.

Parametry sprawdzone przez wiele lat.

Dyfuzory tarczowe membranowe Xylem serii Sanitaire Silver II mają unikalny model rozprowadzania i kształty szczelin które rozpraszają pęcherzyki powietrza w wyjątkowo drobny i jednolity sposób, zapewniając wysoką efektywność transferu tlenu. Specjalnie przygotowane, wysokiej jakości elastomery EPDM są odporne na degradację, która jest typowa dla innych membran i mają za sobą ponad 10 lat sprawdzonej pracy.

Niższe zużycie energii i podwyższona efektywność pracy są możliwe dzięki unikalnemu kształtowi membrany, zintegrowanemu pierścieniowi i uszczelniającemu od góry pierścieniowi ustalającemu z gwintem, który eliminuje przecieki.  Wysokosprawny, zintegrowany zawór zwrotny umożliwia łatwe zamykanie stref napowietrzania w zastosowaniach z włączaniem i wyłączaniem powietrza.

Opatentowane złącza rurowe Sanitaire są zaprojektowane tak, aby były odporne na rozszerzalność cieplną i kurczliwość, uderzenia hydrauliczne i inne naprężenia dynamiczne, podczas gdy podpory rurowe umożliwiają nieskończoną regulację wysokości w celu dokładnego wyrównania siatki. Konstrukcja złącza wielowypustowego ułatwia instalację i eliminuje ryzyko błędów instalacji dla wykonawców. Rury i inne elementy systemu serii Silver II są w pełni zamienne z systemami tarcz ceramicznych Sanitaire.

Dane techniczne

Dane techniczne

General Information
Dyfuzory membranowe Silver Series II
Standards
ASCE, ATV, ISO, ASTM, ASME
Applications
Conventional Activated Sludge, MBR, SBR, Oxidation Ditches, Channel Aeration
Air on / air off operation
Yes
Shop oxygen transfer test
Available
Performance warranties
Yes
Fixed to floor systems
Yes
Retrievable (liftable) design available
Yes
System Components
Dyfuzory membranowe Silver Series II
Droplegs
304 SS, 316 SS
Manifold
uPVC, cPVC
Distribution header
uPVC
Supports
304 SS, 316 SS
Liquid purge system
Manual or Automatic Available
Disc diffusers
uPVC, EPDM
Controls (optional)
OSCAR process performance optimizer
Blowers (optional)
Positive displacement or centrifugal
SaniClean liquid cleaning system (optional)
Safe diffuser DWP recovery system
Diffuser Properties
Dyfuzory membranowe Silver Series II
Diffuser types (mm)
Saddle and Screw-on - 178 mm and 229mm
Diffuser types (inches)
Saddle and Screw-on - 7" and 9"
Typical operating air flow range per diffuser
0.5 scfm to 7 scfm (0.8 Nm3/h to 10 Nm3/h)
Typical standard oxygen transfer efficiency (SOTE)
6-8% per m submergence (2-2.5% per ft submergence)
Typical standard aeration efficiency
2.5-6 kg O2 / kWh (5-12 lb O2 / hph)
Special features
Membrane slit pattern that improves oxygen transfer efficiency
Integrated check-valve
Yes
Diffuser membrane material
Proprietary Sanitaire Blend EPDM
Diffuser holder material
uPVC and Polypropelene
Effective surface area
7" = 0.26 ft2 (0.024 m2) , 9" = 0.41 ft2 (0.038 m2)
Orifice size
5.3mm or 6.1mm
Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania

Dokumentacja i narzędzia