Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

< Zobacz wszystkie Napowietrzanie drobnopęcherzykowe

Dyfuzory Silver serii II LP z dyskami membranowymi

Przegląd Dane techniczne Branże i zastosowania Dokumentacja i narzędzia
Przegląd

Przegląd

Cechy produktów
  • Idealne do szlamu i innych ciężkich zastosowań
  • Wersja niskociśnieniowa membrany serii Sanitaire Silver II
  • Na przepływ powietrza do 17 Nm(3)/godz. przy minimalnej stracie ciśnienia.

Niezawodne dyfuzory niskociśnieniowe

Sanitaire Silver Series II LP jest 9-calową niskociśnieniową wersją membrany Silver Series II i posiada zmodyfikowany układ szczelin na przepływ powietrza do 17 Nm(3)/h, przy minimalnym spadku ciśnienia.

Niższe zużycie energii i podwyższona efektywność pracy są możliwe dzięki unikalnemu kształtowi membrany, zintegrowanemu pierścieniowi uszczelniającemu i uszczelniającemu od góry pierścieniowi nakładki z gwintem, który eliminuje przecieki. Wysokosprawny, zintegrowany zawór zwrotny umożliwia łatwe zamykanie stref napowietrzania w zastosowaniach z włączaniem i wyłączaniem powietrza.

Opatentowane złącza rurowe Sanitaire są zaprojektowane tak, aby były odporne na rozszerzalność cieplną i kurczliwość, uderzenia hydrauliczne i inne naprężenia dynamiczne, podczas gdy podpory rurowe umożliwiają nieskończoną regulację wysokości w celu dokładnego wyrównania siatki.

Dane techniczne

Dane techniczne

General Information
Dyfuzory Silver serii II LP z dyskami membranowymi
Standards
ASCE, ATV, ISO, ASTM, ASME
Applications
Aerobic Digesters, Conventional Activated Sludge, MBR, SBR, Oxidation Ditches, Channel Aeration
Air on / air off operation
Yes
Shop oxygen transfer test
Available
Performance warranties
Yes
Fixed to floor systems
Yes
Retrievable (liftable) design available
Yes
System Components
Dyfuzory Silver serii II LP z dyskami membranowymi
Droplegs
304 SS, 316 SS
Manifold
uPVC, cPVC
Distribution header
uPVC
Supports
304 SS, 316 SS
Liquid purge system
Manual or Automatic Available
Disc diffusers
uPVC, EPDM
Controls (optional)
OSCAR process performance optimizer
Blowers (optional)
Positive displacement or centrifugal
SaniClean liquid cleaning system (optional)
Safe diffuser DWP recovery system
Diffuser Properties
Dyfuzory Silver serii II LP z dyskami membranowymi
Diffuser types (mm)
Saddle and Screw-on - 178 mm and 229mm
Diffuser types (inches)
Saddle and Screw-on - 7" and 9"
Typical operating air flow range per diffuser
1 scfm to 10 scfm (1.7 Nm3/h to 17 Nm3/h)
Typical standard oxygen transfer efficiency (SOTE)
4-6.5% per m submergence (1.3-2% per ft submergence)
Typical standard aeration efficiency
1.5-4kg O2 / kWh (3-8 lb O2 / hph)
Special features
Membrane slit pattern that is stronger and harder to clog for digester applications
Integrated check-valve
Yes
Diffuser membrane material
Proprietary Sanitaire Blend EPDM
Diffuser holder material
uPVC and Polypropelene
Effective surface area
7" = 0.26 ft2 (0.024 m2) , 9" = 0.41 ft2 (0.038 m2)
Orifice size
5.3mm or 6.1mm
Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania

Instalacje ścieków
Budowanie systemów Instalacje ścieków
Ścieki
Budownictwo mieszkaniowe Ścieki
Dokumentacja i narzędzia