Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

< Zobacz wszystkie Retrievable Grids

Wyciągana krata do napowietrzania eco-lift

Przegląd Dane techniczne Dokumentacja i narzędzia
Przegląd

Przegląd

Cechy produktów
  • Wykorzystuje dyfuzory Silver Series II i Gold Series firmy Xylem – najbardziej niezawodne, energooszczędne i wydajne dyfuzory w branży
  • Umożliwia zaprojektowanie pojedynczego basenu
  • Upraszcza konserwację – utrzymuje działanie kratek z basenami
  • Rewolucyjna konstrukcja rury w rurze redukuje czynniki pływające o 60% w eksploatacji
  • Wysokie współczynniki bezpieczeństwa z minimum 1,5

Zapewnienie najwyższej wydajności napowietrzania w oczyszczalniach ścieków

Ekskluzywna kratka napowietrzająca Eco-lift marki Snitaire firmy Xylem charakteryzuje się innowacyjną konstrukcją i wykorzystuje wysokowydajne dyfuzory Gold Series i Silver Series II marki Sanitaire, redukując zarówno koszty kapitałowe, jak i koszty cyklu życia związane z systemami napowietrzania.

Dyfuzory drobnych pęcherzyków są znacznie bardziej wydajne i niezawodne niż aeratory mechaniczne i rurkowe dyfuzory membranowe.

Siatka napowietrzająca Eco-lift Sanitaire jest zaprojektowana z dyfuzorami zamontowanymi na konstrukcyjnych ramach, które można podnieść z basenuW celu zapewnienia łatwej inspekcji i konserwacji bez konieczności przerywania procesu oczyszczania ścieków. Siatka jest ekonomiczną alternatywą dla budowy równoległego układu do obróbki.

Rewolucyjna konstrukcja rury w rurze obniża koszty

Siatka napowietrzania dostępna do pobrania Eco-lift wykorzystuje zgłoszoną do opatentowania konstrukcję „rura w rurze’, która wymaga znacznie mniej stali niż balast, aby utrzymać ją pod wodą, niż produkty alternatywne. Obniża to koszt produktu nawet o 50% w porównaniu do poprzednich projektów firmy Xylem, a także powoduje wyższy i szybszy zwrot z inwestycji. Ponadto, nawiewniki Gold Series i Silver Series II marki Sanitaire oferują najwyższą efektywność transferu tlenu (OTE) i mechaniczną niezawodność w porównaniu z rurowymi dyfuzorami, aeratorami mechanicznymi lub innymi typami systemów napowietrzania, oszczędzając w oczyszczalniach ścieków miliony dolarów w ciągu ich życia.

Nadaje się do zastosowania w ściekach komunalnych i przemysłowych. Odzyskiwane ramy siatki napowietrzającej Eco-lift firmy Xylem są zbudowane z dwuteowników ze stali węglowej lub kwadratowych rur ze stali nierdzewnej, które zapewniają bardziej elastyczną i silniejszą strukturę niż rama z betonu. Ta rama działa jak balast, aby utrzymać kratkę napowietrzania na dnie zbiornika napowietrzania. Standardowa siatka napowietrzająca z innowacyjną konstrukcją rury w rurze jest następnie montowana na tej stalowej konstrukcji. W zastosowaniach, w których siatka nie jest wymagana, siatka napowietrzająca jest zamontowana na dnie zbiornika napowietrzania.

Dostępne są dwa typy mechanizmów podnoszących: zestaw lin do podnoszenia z centralnym masztem do utrzymywania lin powyżej linii wody i utrzymywanie kabli w napięciu lub cztery rurowe ramiona podnoszące połączone ze sobą w centralnym położeniu nad poziomem wody z pierścieniem przyczepionym na górze, aby łatwo podnosić siatki.

Dane techniczne

Dane techniczne

General Information
Dostępna kratka napowietrzania Ecolift
Standards
ASCE, ATV, ISO, ASTM, ASME
Applications
Conventional Activated Sludge, MBR, SBR, Oxidation Ditches, Channel Aeration, Aeroboc Digesters
Shop oxygen transfer test
Available
Performance warranties
Yes
Utilizes
Sanitaire Gold Series membrane diffusers, Silver Series II membrane disc diffusers, Silver Series II LP membrane disc diffusers, Xeramic ceramic disc diffusers, and Ceramic disc diffusers
Safety factor
Typical 2 (Minimum)
System Components
Dostępna kratka napowietrzania Ecolift
Lifting structure
Epoxy coated CS, 304 SS, 316 SS
Droplegs
304 SS, 316 SS, EPDM
Manifold
uPVC, cPVC
Distribution header
uPVC
Supports
304 SS, 316 SS
Liquid purge system
Manual or Automatic Available
Diffusers
uPVC, EPDM
Controls (optional)
OSCAR process performance optimizer
Blowers (optional)
Positive displacement or centrifugal
SaniClean liquid cleaning system (optional)
Safe diffuser DWP recovery system
Grid Properties
Dostępna kratka napowietrzania Ecolift
Typical grid elements
C-Channels or I-Beams
Typical grid structure
Closed rectangular (No breakage)
Special feature
Patent Pending Low Buoyancy design reduces ballast requirement
Dokumentacja i narzędzia

Dokumenty