Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Systemy odprowadzania wody spod prysznica

Przegląd Dane techniczne Branże i zastosowania Dokumentacja i narzędzia
Przegląd

Przegląd

Cechy produktów

Systemy odprowadzania wody spod prysznica

Niewielki system odprowadzania wody spod prysznica o pełnej wydajności. Włącza się automatycznie po pojawieniu się wody i wyłącza się po jej usunięciu. Włączany za pomocą przełącznika pływakowego Rule-A-Matic®. Dostępny w wersjach z jednym i trzema portami wlotowymi, które umożliwiają stosowanie różnych kombinacji węża wlotowego. Pozostałe cechy obejmują przezroczystą, przykręcaną pokrywę, filtr siatkowy z możliwością demontażu umożliwiającego jego łatwe wyczyszczenie oraz wewnętrzny zawór zwrotny, który chroni przed przepływem wstecznym.

Dane techniczne

Dane techniczne

 
 
Models
97
97-24
98
98-24
Ports
Single Port Inlet 12v
Single Port Inlet 24v
Multi-Port Inlet 12v
Multi-Port Inlet 24v
Flow Rate
500 (gph) 1893 (lph)
500 (gph) 1893 (lph)
800 (gph) 3028 (lph)
800 (gph) 3028 (lph)
Inlet Ports
1 1/2 (inches) 38 (mm)
1 1/2 (inches) 38 (mm)
3/4, 3/4, 1, 1 1/8, 1 1/2 (inches) 19, 19, 25, 28.6, 38 (mm)
3/4, 3/4, 1, 1 1/8, 1 1/2 (inches) 19, 19, 25, 28.6, 38 (mm)
Discharge
3/4 (inch) 19 (mm)
3/4 (inch) 19 (mm)
3/4 (inch) 19 (mm)
3/4 (inch) 19 (mm)
Dimensions (L x W x H)
8 1/4 x 9 1/2 x 5 1/2 (inches) 209.5 x 241 x 140 (mm)
8 1/4 x 9 1/2 x 5 1/2 (inches) 209.5 x 241 x 140 (mm)
8 1/4 x 11 1/4 x 5 1/2 (inches) 209.5 x 286 x 140 (mm)
8 1/4 x 11 1/4 x 5 1/2 (inches) 209.5 x 286 x 140 (mm)
Voltage
12 (Vdc)
24 (Vdc)
12 (Vdc)
24 (Vdc)
Amp Draw
1.9 (amp)
0.9 (amp)
2.8 (amp)
1.3 (amp)
Fuse Size
2.5 (amp)
1.5 (amp)
5 (amp)
2.5 (amp)
Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania

Recreational Boats
Recreational Boats & Vehicles Recreational Boats
Dokumentacja i narzędzia

Technical Brochure

Standard Drain Box INSTRUCTION MANUAL