Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Dmuchawy rzędowe Rule

Przegląd Dane techniczne Branże i zastosowania
Przegląd

Przegląd

Cechy produktów
  • Duży i wydajny przepływ powietrza
  • Cicha praca
  • Mały pobór prądu
  • Nasuwane złącze kanału wlotowego i wylotowego
  • Wał silnika z uszczelnieniem zapewniającym odporność na wilgoć
  • Niklowana, odporna na korozję obudowa silnika
  • IMCI (CE)
  • Zgodne z normą USCG 183.410: Ochrona przed zapłonem

Dmuchawa rzędowa Rule – kanał 3” lub 4”

Dmuchawy te stworzono pod kątem skutecznej i wydajnej pracy. Są one wyposażone w nasze ekskluzywne uszczelnienia stosowane z przodu i z tyłu wału oraz posiadają odporne na korozję obudowy silników, które zapewniają ich długą żywotność. Dmuchawy rzędowe Rule® to kompaktowe urządzenia, które można instalować na dowolnej płaskiej powierzchni i które zapewniają większe natężenie przepływu powietrza, mniejszy pobór prądu oraz cichszą pracę w porównaniu do modeli standardowych. Na rynek amerykański i rynki międzynarodowe.

Dane techniczne

Dane techniczne

 
 
Models
140
140-24V
240
240-24V
Body Materials
Corrosion resistant, nickel-plated motor housing
Corrosion resistant, nickel-plated motor housing
Corrosion resistant, nickel-plated motor housing
Corrosion resistant, nickel-plated motor housing
Flow Rate
135 CFM @ Open Flow
135 CFM @ Open Flow
235 CFM @ Open Flow
235 CFM @ Open Flow
Voltage
13.6 (Vdc)
27.2 (Vdc)
13.6 (Vdc)
27.2 (Vdc)
Fuse Size
4 (amp)
2.5 (amp)
7 (amp)
4 (amp)
Amp Draw
2.9 (amp)
1.7 (amp)
4.3 (amp)
2.4 (amp)
Dimensions (H x W x D)
76 x 127 x 81 (mm)
76 x 127 x 81 (mm)
102 x 152 x 106 (mm)
102 x 152 x 106 (mm)
Port Type
3" (76 mm) Ducting
3" (76 mm) Ducting
4" (102 mm) Ducting
4" (102 mm) Ducting
Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania

Recreational Boats
Recreational Boats & Vehicles Recreational Boats