Rule Dmuchawy rzędowe

Przegląd Dane techniczne Branże i zastosowania Dokumentacja i narzędzia
Przegląd

Przegląd

Cechy produktów
  • Duży i wydajny przepływ powietrza
  • Cicha praca
  • Mały pobór prądu
  • Nasuwane złącze kanału wlotowego i wylotowego
  • Wał silnika z uszczelnieniem zapewniającym odporność na wilgoć
  • Niklowana, odporna na korozję obudowa silnika
  • IMCI (CE)
  • Zgodne z normą USCG 183.410: Ochrona przed zapłonem

Dmuchawa rzędowa Rule – kanał 3” lub 4”

Dmuchawy te stworzono pod kątem skutecznej i wydajnej pracy. Są one wyposażone w nasze ekskluzywne uszczelnienia stosowane z przodu i z tyłu wału oraz posiadają odporne na korozję obudowy silników, które zapewniają ich długą żywotność. Dmuchawy rzędowe Rule® to kompaktowe urządzenia, które można instalować na dowolnej płaskiej powierzchni i które zapewniają większe natężenie przepływu powietrza, mniejszy pobór prądu oraz cichszą pracę w porównaniu do modeli standardowych. Na rynek amerykański i rynki międzynarodowe.

Dane techniczne

Dane techniczne

Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania

Recreational Boats
Recreational Boats & Vehicles Recreational Boats
Dokumentacja i narzędzia

Dokumentacja i narzędzia

Manual