Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Demontowalny wkład silnikowy „FC” Tournament Series™

Przegląd Dane techniczne Branże i zastosowania Dokumentacja i narzędzia
Przegląd

Przegląd

Cechy produktów

Demontowalny wkład silnikowy „FC” Tournament Series™

 

Rura pobierająca z gwintem stożkowym NPT 3/4”, do zastosowań w przejściach burtowych

Dane techniczne

Dane techniczne

 
 
Pumps
401FC
403FC
405FC
403STC
405STC
Flow Rate
500 (gph) 1893 (lph)
800 (gph) 3028 (lph)
1100 (gph) 4164 (lph)
800 (gph) 3028 (lph)
1100 (gph) 4164 (lph)
Discharge
3/4 (inch) 19 (mm)
3/4 (inch) 19 (mm)
1-1/8" (inch) 28.58 (mm)
3/4" (inch) 19.1 (mm)
1 1/8 (inch) 28.6 (mm)
Voltage
12 (Vdc)
12 (Vdc)
12 (Vdc)
12 (Vdc)
12 (Vdc)
Amp Draw
2.1 (amp)
2.8 (amp)
3.3 (amp)
2.8 (amp)
3.3 (amp)
Fuse Size
2.5 (amp)
5.0 (amp)
6 (amp)
5.0 (amp)
6 (amp)
Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania

Recreational Boats
Recreational Boats & Vehicles Recreational Boats
Dokumentacja i narzędzia

Dokumenty

Rule Tournament Series Livewell Pumps