Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

ecocirc XL i XL plus Wysokowydajne mokre wirnikowe pompy cyrkulacyjne

Przegląd Technical Drawings Branże i zastosowania Dokumentacja i narzędzia
Przegląd

Przegląd

Cechy produktów

DANE TECHNICZNE

  • Modele z pojedynczą i podwójną głowicą z żeliwa lub brązu
  • Wysokość słupa do 13 m
  • Przepływ do 60 m3/h
  • Zakres temperatur -10°C – +110°C

Wysokowydajna mokra wirnikowa pompa cyrkulacyjna

Nowe modele Lowara ecocirc XL i XLplus to cyrkulatory z wirnikiem pracującym na mokro, w ramach których wykorzystano najnowocześniejsze technologie w zakresie hydrauliki, silników i sterowania inteligentnego. Cyrkulatory ecocirc XL i XLplus zapewniają wszystko, czego należy oczekiwać od dużego cyrkulatora z wirnikiem pracującym na mokro i nie charakteryzują się niczym, co nie jest potrzebne. Modele te opracowano specjalnie pod kątem określonego celu. Zapewniają one łatwą instalację oraz posiadają prostą i wydajną konstrukcję.

  • Wysoka wydajność
  • Różne tryby działania dostosowane do wszystkich rzeczywistych sytuacji
  • Automatyczna proporcjonalna kontrola ciśnienia (Δpv)
  • Stała kontrola ciśnienia (Δpc)
  • Kontrola różnicy temperatur (ΔpT)
  • Ręczne ustawienie stałej prędkości
  • Tryb obniżania temperatury w nocy
  • Łatwa instalacja i uruchomienie, bez zaawansowanego programowania
  • Wyraźny wyświetlacz i łatwe ustawienie za pomocą przycisków dotykowych
  • Do mediów gorących i zimnych, w tym ciepłej wody użytkowej, systemów geotermalnych i słonecznych
  • Komunikuj się z systemami Modbus RTU i BACnet
  • Można sterować z laptopa, tabletu lub smartfona przez WiFi.

PRZEWODNIK WYMIANY

Ostatecznie stare pompy wymagają wymiany. Dzięki nowej, wysokowydajnej ofercie ecocirc, już dziś warto wymienić 5-letnią pompę o stałej prędkości. Różnica w wydajności sprawia, że inwestycja jest opłacalna już po dwóch latach (w zależności od czasu pracy).

Przewodnik wymiany zawiera informacje o podobnych modelach zastępczych dla ponad 1500 cyrkulatorów. Pełna lista znajduje się tutaj.

Technologia

Technical Drawings

Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania

Chłodzenie HVAC
Budowanie systemów Chłodzenie HVAC
Ogrzewanie HVAC
Budowanie systemów Ogrzewanie HVAC
Energia geotermalna
Energia i zasilanie elektryczne Energia geotermalna
Systemy HVAC
Budownictwo mieszkaniowe Systemy HVAC
Dokumentacja i narzędzia

Dokumentacja i narzędzia

Narzędzia interaktywne

Xylect

Selection tool for Xylem Products.

Lowara Circulator Replacement Guide

An extensive guide with like for like replacements for wet rotor circulators

Broszura

Guideline

Technical Brochure