Lowara ecocirc XL i XL plus Wysokowydajne mokre wirnikowe pompy cyrkulacyjne

Przegląd Technical Drawings Branże i zastosowania Dokumentacja i narzędzia
Przegląd

Przegląd

Cechy produktów

DANE TECHNICZNE

  • Modele z pojedynczą i podwójną głowicą z żeliwa lub brązu
  • Wysokość słupa do 13 m
  • Przepływ do 60 m3/h
  • Zakres temperatur -10°C – +110°C

Wysokowydajna mokra wirnikowa pompa cyrkulacyjna

Nowe modele Lowara ecocirc XL i XLplus to cyrkulatory z wirnikiem pracującym na mokro, w ramach których wykorzystano najnowocześniejsze technologie w zakresie hydrauliki, silników i sterowania inteligentnego. Cyrkulatory ecocirc XL i XLplus zapewniają wszystko, czego należy oczekiwać od dużego cyrkulatora z wirnikiem pracującym na mokro i nie charakteryzują się niczym, co nie jest potrzebne. Modele te opracowano specjalnie pod kątem określonego celu. Zapewniają one łatwą instalację oraz posiadają prostą i wydajną konstrukcję.

  • Wysoka wydajność
  • Różne tryby działania dostosowane do wszystkich rzeczywistych sytuacji
  • Automatyczna proporcjonalna kontrola ciśnienia (Δpv)
  • Stała kontrola ciśnienia (Δpc)
  • Kontrola różnicy temperatur (ΔpT)
  • Ręczne ustawienie stałej prędkości
  • Tryb obniżania temperatury w nocy
  • Łatwa instalacja i uruchomienie, bez zaawansowanego programowania
  • Wyraźny wyświetlacz i łatwe ustawienie za pomocą przycisków dotykowych
  • Do mediów gorących i zimnych, w tym ciepłej wody użytkowej, systemów geotermalnych i słonecznych
  • Komunikuj się z systemami Modbus RTU i BACnet
  • Można sterować z laptopa, tabletu lub smartfona przez WiFi.

PRZEWODNIK WYMIANY

Ostatecznie stare pompy wymagają wymiany. Dzięki nowej, wysokowydajnej ofercie ecocirc, już dziś warto wymienić 5-letnią pompę o stałej prędkości. Różnica w wydajności sprawia, że inwestycja jest opłacalna już po dwóch latach (w zależności od czasu pracy).

Przewodnik wymiany zawiera informacje o podobnych modelach zastępczych dla ponad 1500 cyrkulatorów. Pełna lista znajduje się tutaj.

Technologia

Technical Drawings

Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania

Chłodzenie HVAC
Budowanie systemów Chłodzenie HVAC
Ogrzewanie HVAC
Budowanie systemów Ogrzewanie HVAC
Systemy HVAC
Budownictwo mieszkaniowe Systemy HVAC
Dokumentacja i narzędzia

Dokumentacja i narzędzia

Narzędzia interaktywne

Xylect
Xylect

Selection tool for Xylem Products.

Lowara Circulator Replacement Guide
Lowara Circulator Replacement Guide

An extensive guide with like for like replacements for wet rotor circulators

Broszura

Guideline

Technical Brochure