Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Vertical Multistage Pumps Pionowe wielostopniowe pompy ze stali nierdzewnej e-SV

Przegląd Dane techniczne Technical Drawings Krzywe wydajności Branże i zastosowania Dokumentacja i narzędzia
Przegląd

Przegląd

Cechy produktów

CECHY PROJEKTU:

  • Wyważona uszczelka mechaniczna wymienna bez potrzeby demontażu pompy (dla 10-15-22SV >= 5,5 kW, 33-46-66-92-125SV)
  • Konstrukcja gniazda pierścienia o-ring do prostego demontażu zewnętrznego rękawa
  • Pływający do samopoziomowania wymienny pierścień roboczy dyfuzora (technopolimer szklany PPS, odporny na korozję chemiczną, ciecze agresywne i wysokotemperaturowe)
  • Zredukowany nacisk osiowy wirnika dla zapewnienia dłuższej standardowej żywotności łożyska silnika (17 500 godz.)
  • Twardy materiał pośredniego łożyska ślizgowego (węglik wolframu/węglik krzemu) w celu poprawy trwałości i odporności na duże obciążenia, takie jak zasilanie kotłów
  • Dostępne są na życzenie: opcja uszczelnienia wysokotemperaturowego (maks. 180°C) z niską konstrukcją NPSH, konstrukcja wysokociśnieniowa (do 40 barów) i wersją pasywną i elektropolerowaną.

Pompy e-SV wyróżniają się także innymi unikalnymi cechami, takimi jak możliwość połączenia z urządzeniami do diagnostyki wydajności (np. monitorem drgań i-Alert™ i czujnikiem pracy na sucho). Monitor i-Alert™ i czujnik pracy na sucho to akcesoria, które pasują do wszystkich modeli pomp.

Pionowa wielostopniowa pompa e-SV ze stali nierdzewnej

Pionowa wielostopniowa pompa pionowa Lowara e-SV jest wysoce niezawodną i zaawansowaną technologicznie pompą wielofunkcyjną. Jest w stanie zaspokoić potrzeby szerokiej gamy użytkowników i dostępnych jest wiele różnych konstrukcji. Modele e-SV są dostępne w jedenastu rozmiarach z nominalnymi pojemnościami 1-3-5-10-15-22-33-46-66-92-125 m³/godz.
Wszystkie pompy ≥ 1,5 kW są wyposażone w standardowe silniki IE3.

Dane techniczne

Dane techniczne

General Specification
e-SV
Delivery
up to 160 m³/h
Head
up to 330 m
Power supply
both single and three-phase 50 and 60 Hz
Power
from 0.37 kW up to 55 kW
Maximum operating pressure
40 bar
Temperature of pumped liquid
from -30°C to 120°C (high temperature version up to 180°C available)
Technologia

Technical Drawings

Krzywe wydajności

Krzywe wydajności

e-SV
2800 rpm 50 Hz
Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania

Woda obozowa
Podziemna Woda obozowa
Woda obozowa
Odkrywka Woda obozowa
Źródło wody
Kopalnie i kamieniołomy/Produkcja kruszywa > Produkcja Źródło wody
Ponowne wykorzystanie wody i ścieków
Kopalnie i kamieniołomy/Produkcja kruszywa > Produkcja Ponowne wykorzystanie wody i ścieków
Tłumienie pyłu i gaszenie pożarów
Kopalnie i kamieniołomy/Produkcja kruszywa > Produkcja Tłumienie pyłu i gaszenie pożarów
Transport i podnoszenie wody
Kopalnie i kamieniołomy/Produkcja kruszywa > Produkcja Transport i podnoszenie wody
Dokumentacja i narzędzia

Dokumentacja i narzędzia

Narzędzia interaktywne

Xylect

Selection tool for Xylem Products.

Lowara Spare Part Finder

Use only Lowara original spare parts. Find the correct spare parts and exploded views for new and old Lowara products here.

Broszura

Technical Brochure