Przegląd
WYSOKA WYDAJNOŚĆ
Nowa konstrukcja wysokowydajnej hydrauliki znacznie przewyższającej poziom ErP2015 i silniki IE3 stanowią podstawę dla bardzo niskich kosztów eksploatacji. Aby jeszcze bardziej zoptymalizować koszty eksploatacji, e-NSC może być wyposażony w regulator pompy o zmiennej prędkości Hydrovar (do 45 kW). W instalacjach o dużym zróżnicowaniu zapotrzebowania może zaoszczędzić do 70% kosztów energii w porównaniu do pompy o stałej prędkości.
DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ I ŁATWA KONSERWACJA
Solidna konstrukcja, różne rozmiary ram łożyskowych i wymienne pierścienie ślizgowe ze stali nierdzewnej zapewniają długą żywotność. e-NSC jest również zaprojektowany do łatwej konserwacji, a wszystkie punkty serwisowe są łatwo dostępne, aby zmniejszyć czas przestojów.
DOKŁADNIE WŁAŚCIWA KONFIGURACJA
e-NSC jest właściwym rozwiązaniem dla 1000 płynów. Opcje materiałów obejmują od żeliwa do podwójnej stali nierdzewnej i różne mechaniczne opcje uszczelnienia mechanicznego.
Pompy końcowe ssania e-NSC występują w trzech różnych konfiguracjach:
- Montaż w ramie (goły wał lub kompletny ze sprzęgłem i silnikiem)
- Wałek zębaty
- W połączeniu z kompaktową powierzchnią
Przeniesienie końcowych pomp ssących na nowy poziom
Oferowane przez firmę Xylem pompy Lowara e-NSC to połączenie wysokiej wydajności z elastycznością w zakresie instalacji, temperatury pracy i wersji materiałowych. To sprawia, że e-NSC jest naturalnym wyborem do przesyłu wody, systemów ogrzewania wodnego i agregatów chłodniczych, systemów przeciwpożarowych i ogromnej liczby zastosowań przemysłowych.
Dane techniczne
Branże i zastosowania
Zalecane branże i zastosowania






Dokumentacja i narzędzia
Narzędzia interaktywne

Selection tool for Xylem Products.