Lowara Pompy rzędowe e-LNE

Przegląd Dane techniczne Branże i zastosowania Dokumentacja i narzędzia
Przegląd

Przegląd

Cechy produktów

nie dotyczy

Zaprojektowany z naciskiem na usługi budowlane

Podejście o wysokiej wydajności, wydajność hydrauliczna zoptymalizowana pod kątem zmiennej kontroli prędkości i kompaktowe wymiary sprawiają, że pompa rzędowa e-LNE jest idealnym wyborem do wymagających zastosowań w budynkach.

WYSOKA WYDAJNOŚĆ I NISKI KOSZT OPERACJI

Nowa konstrukcja wysokowydajnej hydrauliki znacznie przewyższającej poziom ErP2015 i silniki IE3 stanowią podstawę dla bardzo niskich kosztów eksploatacji. Układ hydrauliczny jest zoptymalizowany pod kątem regulacji zmiennej prędkości, a gdy jest wyposażony w sterownik pompy Hydrovar, możliwe są oszczędności energii do 70%.

DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ I ŁATWA KONSERWACJA

Solidna konstrukcja, różne rozmiary ram łożyskowych i wymienne pierścienie ślizgowe ze stali nierdzewnej zapewniają długą żywotność. e-LNE jest również zaprojektowany do łatwej konserwacji, a wszystkie punkty serwisowe są łatwo dostępne, aby zmniejszyć czas przestojów.

 

Dane techniczne

Dane techniczne

Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania

Dokumentacja i narzędzia

Dokumentacja i narzędzia

Narzędzia interaktywne

Xylect
Xylect

Selection tool for Xylem Products.

Broszura

Manual

Technical Brochure