Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Lowara Products

Lowara Smart Range Overview

Kontrola prędkości
Wyświetlanie 1 – 3 z 3

Variable Speed Pump Controller

5th Generation of the variable speed controller Hydrovar, HVL 2,015 - 4,220

Hydrovar, the intelligent variable speed pump controller Hydrovar is the intelligent pump controller that matches the performance to the demand. The system...
Features: CONTROL OFFERING
  • Multi-pump capability from 1 to 8 pumps
  • Constant pressure
  • Constant flow
  • According to system curve
  • Via an...

Aquontroller

Układ napędowy 230V dla silników jednofazowych AQUONTROLLER został specjalnie zaprojektowany do zainstalowania w układach pompowania w budynkach mieszkalnych....
Features:

Specyfikacje

  • Zasilanie: jednofazowe 50 i 60 Hz
  • Moc:do 1,50 kW

Ścienny kontroler Hydrovar HV 3.30-3.45 do pomp o mocy 30-45 kW

Hydrovar; inteligentny kontroler pomp pracujących ze zmienną prędkością Hydrovar to inteligentny sterownik pomp, który pozwala dostosować wydajność pomp do...
Features: Oferta w zakresie sterowania
  • Obsługa od 1 do 8 pomp
  • Stałe ciśnienie
  • Stały przepływ
  • Zgodne z krzywą systemu
  • Z wykorzystaniem...