Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Lowara Products

Lowara Smart Range Overview

Zespoły systemów pomp
Wyświetlanie 1 – 13 z 13

Kompaktowa stacja podnoszenia ścieków Sekamatik 10 z maceratorem

Sekamatik 10 to kompaktowe, efektywne kosztowo i pozbawione wszelkich zapachów oraz łatwe do zainstalowania rozwiązanie do pracy ze ściekami z budynków...
Features:

nie dotyczy

Kompaktowa stacje podnoszenia ścieków Sekamatik 100 Compact z 1-2 pompami

Sekamatik 100 to w pełni automatyczne, kompaktowe, efektywne kosztowo i pozbawione wszelkich zapachów rozwiązanie do pracy ze ściekami w budynkach...
Features:

nie dotyczy

Kompaktowa, podpodłogowa stacja podnoszenia szarej wody Sekamatik 200

Sekamatik 200 to w pełni automatyczna, kompaktowa i bezzapachowa stacja do podnoszenia wody szarej, którą instaluje się pod posadzką. Charakteryzuje się ona...
Features:

nie dotyczy

Kompaktowe stacje podnoszenia ścieków Sekamatik 50 z 1-2 pompami rozdrabniającymi

Sekamatik 50 to kompaktowe, efektywne kosztowo i pozbawione wszelkich zapachów rozwiązanie do pracy ze ściekami w budynkach mieszkalnych. Sprawdzają się...
Features:

nie dotyczy

Kompaktowe, wydajne stacje podnoszenia ścieków Sekamatik 300 z 2 pompami

Sekamatik 300 to w pełni automatyczne, kompaktowe, efektywne kosztowo i pozbawione wszelkich zapachów rozwiązanie do pracy ze ściekami w budynkach...
Features:

nie dotyczy

Kompaktowe, wydajne stacje podnoszenia ścieków Sekamatik 400/800

Sekamatik 400 i 800 to w pełni automatyczne, kompaktowe, efektywne kosztowo i pozbawione wszelkich zapachów rozwiązanie do pracy ze ściekami w budynkach....
Features:

nie dotyczy

Maxibox Plus Zbiorniki prefabrykowane do przepompowni do zbierania i odpływu ścieków

Zbiorniki prefabrykowane do przepompowni do zbierania i odpływu ścieków w zgodności z normatywą EN 12050-1 Idealne rozwiązanie w przypadkach, gdy czysta woda,...
Features:

N/A

MIDIBOX, SINGLEBOX PLUS, DOUBLEBOX PLUS Prefabrykowane stacje podnoszenia do wody i ścieków

Prefabrykowane stacje podnoszenia do wody i ścieków według normy EN12050 Idealne rozwiązanie w sytuacji gdy czysta woda miejska, woda deszczowa, szara i...
Features:
  • Wastewater pumping stations for indoor and outdoor installation
  • Designed according to EN 12050
  • Flows up to...

MINIBOX Kompaktowe przepompownie do wody brudnej

Kompaktowe przepompownie do wody brudnej Minibox to kompletna tłocznia ścieków przeznaczona do usuwania ścieków domowych z wyłączeniem nieczystości...
Features:
  • Complete, compact lifting station 
  • Includes a Lowara DOC stainless steel effluent pump

Packaged Pumping Stations

Packaged Pumping Station Offering a wide choice of pumps and controls, Xylem Lowara UK Packaged Pumping Stations can be sized to suit most individual...
Features:

Specifications
Power supply: both single and three-phase 50 Hz

Pompa do usuwania kondensatu TP 1

Pompa TP1 służy do usuwania kondensatu z kotłów kondensacyjnych i klimatyzacji.  Dzięki zastosowaniu innowacyjnego silnika sferycznego udało się zapewnić cichą...
Features: Dane techniczne
  • Wydajność: do 0.45 m³/godz.
  • Wysokość słupa: do 5 m
  • Zasilanie: jedno- i trójfazowe, 50 Hz
  • Moc: do 0.03...

Zestaw modułowego systemu wspomagającego GEM do zastosowań przeciwpożarowych, zgodnego z normą EN 12845

Gama zestawów systemów wspomagających do zastosowań przeciwpożarowych Gama systemów wspomagających do zastosowań przeciwpożarowych serii GEM jest oferowana w...
Features:

nie dotyczy

Zestaw SOS do szybkiego odwadniania w sytuacjach awaryjnych

Zestaw Lowara SOS stanowi rozwiązanie umożliwiające szybkie i łatwe usuwanie wody z zalanych piwnic, garażów oraz budynków mieszkalnych. W skład zestawu...
Features: Dane techniczne

Wysokość słupa: do 7 m
Zasilanie: jednofazowe