Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Lowara Products

Lowara Smart Range Overview

Pompy i agregaty pompowe Pompy Pompy z wlotem osiowym
Wyświetlanie 1 – 9 z 9

CEA Pompy gwintowane odśrodkowe ze stali nierdzewnej

Szeroka gama pomp ze stali nierdzewnej do zastosowań domowych i przemysłowych. Dostępna na zamówienie: Wersja „V” z uszczelkami FPM do temperatur do 110°C i...
Features:

nie dotyczy

CEA, CA Stainless steel threaded centrifugal pumps

Wide range of pumps for domestic and industrial applications. Single-impeller (CEA) and dual-impeller (CA) models available. Available on request “V” version...
Features: Specifications
  • Delivery: up to 31 m³/h
  • Head: up to 62 m
  • Power supply: both single and three-phase 50 and 60 Hz
  • Power: from...

Threaded centrifugal pumps with open impeller

Gwintowane pompy odśrodkowe CO z odsłoniętym wirnikiem

Pompy te stanowią połączenie zalet odsłoniętego wirnika z zaletami konstrukcji wykonanej ze stali nierdzewnej AISI 316, która sprawdza się szczególnie dobrze w...
Features:

nie dotyczy

Pompy z wlotem osiowym e-SH ze stali nierdzewnej 316

Seria e-SH firmy Lowara jest pojedynczą wirnikową pompą odśrodkową wykonaną ze stali nierdzewnej AISI 316, co czyni ją odpowiednią pompą do przemieszczania...
Features:

nie dotyczy

Pompy żeliwne z wlotem osiowym e-NSC

Przeniesienie końcowych pomp ssących na nowy poziom Oferowane przez firmę Xylem pompy Lowara e-NSC to połączenie wysokiej wydajności z elastycznością w...
Features: WYSOKA WYDAJNOŚĆ

Nowa konstrukcja wysokowydajnej hydrauliki znacznie przewyższającej poziom ErP2015 i silniki IE3...

Seria CEA

Szeroka gama pomp do zastosowań domowych i przemysłowych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o produkcie, kliknij ten link.
Features:
  • Dostawa: do 31 m³/godz.
  • Wysokość słupa: do 62 m
  • Zasilanie: jedno- i trójfazowe 50 i 60 Hz
  • Moc: od 0,37 kW do 3...

Seria Vogel LBS

Pompa blokowa Jednostopniowe pompy – LSB Jednostopniowa, końcowa pompa ssąca w układzie sprzężonym (blokowym), w oparciu o hydraulikę zgodnie z ISO 2858, z...
Features:

nie dotyczy

Seria Vogel LS, LC

Pompy z obudową spiralną wg. ISO 5199 Pompy jednostopniowe – LS, LC Pozioma pompa jednostopniowa z wlotem osiowym i osłoniętym wirnikiem oraz ramą łożyska ze...
Features:

nie dotyczy

Seria Vogel LSN

Pompa z obudową spiralną wg. ISO 2858 i ISO 5199 Pompy jednostopniowe – LSN Pozioma pompa spiralna z obudową spiralną, wykonanie zgodne z międzynarodowymi...
Features:

nie dotyczy