Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Lowara Products

Lowara Smart Range Overview

Pompy i agregaty pompowe Pompy Mokre cyrkulatory wirnikowe
Wyświetlanie 1 – 14 z 14

High Efficiency Hot Water Circulator

Cyrkulator ciepłej wody użytkowej ecocirc BASIC N

Wydajność cyrkulacji ciepłej wody użytkowej w niskiej cenie Wysokowydajne pompy z technologią ECM i wirnikiem z magnesami trwałymi. Obudowa pompy jest wykonana...
Features: Cechy
  • Wtyczka, łatwo zmontowana i podłączona bez żadnych narzędzi
  • Automatyczne oczyszczanie powietrza, pozwala ecocirc...

High Efficiency Hot Water Circulator

Cyrkulator ciepłej wody użytkowej ecocirc BASIC N

Wydajność cyrkulacji ciepłej wody użytkowej w niskiej cenie Wysokowydajne pompy z technologią ECM i wirnikiem z magnesami trwałymi. Obudowa pompy jest wykonana...
Features: Cechy
  • Wtyczka, łatwo zmontowana i podłączona bez żadnych narzędzi
  • Automatyczne oczyszczanie powietrza, pozwala ecocirc...

D5 Cyrkulator o wysokiej wydajności z silnikiem zasilanym prądem stałym

Pompy ecocirc D5 mogą być używane za każdym razem, gdy jest potrzebna pompa cyrkulacyjna o wysokiej wydajności przy braku bezpośredniego podłączenia do prądu...
Features:

Specyfikacje

  • Wydajność: maks.0,45 m³/h
  • Wysokość podnoszenia: maks.5 m
  • Moc:do 30W
  • Maksymalne ciśnienie robocze:10...

ecocirc XL i XL plus Wysokowydajne mokre wirnikowe pompy cyrkulacyjne

Wysokowydajna mokra wirnikowa pompa cyrkulacyjna Nowe modele Lowara ecocirc XL i XLplus to cyrkulatory z wirnikiem pracującym na mokro, w ramach których...
Features: DANE TECHNICZNE
  • Modele z pojedynczą i podwójną głowicą z żeliwa lub brązu
  • Wysokość słupa do 13 m
  • Przepływ do 60 m3/h
  • Zakres...

High efficiency hot water circulators

ecocirc XLN and XLNplus

Highly efficient stainless steel wet rotor circulator The Lowara ecocirc XLN and XLNplus are the wet rotor circulators that provide state-of-the-art technology...
Features:
  • For hot water systems
  • Different operation modes adopted to all real life situations
    • Automatic proportional pressure...

Pompy z mokrym wirnikiem

Ecocirc+

Ecocirc+ zawsze inteligentniejszy wybór Pompy obiegowe Lowara ecocirc+ są przeznaczone do pompowania wody w systemach ogrzewania, klimatyzacji oraz obiegach...
Features:
  • Pompy z wysokosprawnym silnikiem w technologii ECM /elektroniczny moduł sterowania/ i wirnikiem z magnesami...

Pompy z mokrym wirnikiem

Ecocirc

Ecocirc - inteligentniejszy wybór Pompy obiegowe Lowara ecocirc są przeznaczone do pompowania cieczy w systemach ogrzewania, klimatyzacji i obiegach ciepłej...
Features:
  • Pompy z wysokosprawnym silnikiem w technologii ECM /elektroniczny
  • moduł sterowania/ i wirnikiem z magnesami...

Wysokosprawna pompa obiegowa i cyrkulacyjna do gorącej wody

Ecocirc N

ecocirc N - inteligentniejszy wybór Pompy obiegowe Lowara ecocirc N przeznaczone do pompowania wody w obiegach wody gorącej. Dzięki 14 modelom i wielu trybom...
Features:
  • Pompy z wysokosprawnym silnikiem w technologii ECM /elektroniczny moduł sterowania/ i wirnikiem z magnesami...

Pompa DDC do chłodzenia komputera i elektroniki

Model DDC jest pierwszą na świecie pompą stosowaną w masowo produkowanych chłodzonych wodą stacjach roboczych i stanowi idealne rozwiązanie do chłodzenia...
Features:

nie dotyczy

Pompa do usuwania kondensatu TP 1

Pompa TP1 służy do usuwania kondensatu z kotłów kondensacyjnych i klimatyzacji.  Dzięki zastosowaniu innowacyjnego silnika sferycznego udało się zapewnić cichą...
Features: Dane techniczne
  • Wydajność: do 0.45 m³/godz.
  • Wysokość słupa: do 5 m
  • Zasilanie: jedno- i trójfazowe, 50 Hz
  • Moc: do 0.03...

Hot water circulator

TLCN, TLCHN Cyrkulatory gorącej wody

Cyrkulator ciepłej wody o stałym przepływie z obudową pompy ze stali nierdzewnej TLCN – TLCHN to cyrkulatory mieszkaniowe i lekkie cyrkulatory komercyjne do...
Features:

nie dotyczy

High Efficiency Hot Water Circulators

Wysoko wydajne pompy cyrkulacyjne do ciepłej wody ecocirc PRO

Pompa cyrkulacyjna ciepłej wody, wysoka sprawność z płynną regulacją prędkości ecocirc PRO to wysokowydajne pompy cyrkulacyjne do gorącej wody, które są oparte...
Features: WYSOKO WYDAJNA POMPA CYRKULACYJNA – OSZCZĘDNOŚĆ DO 90% KOSZTÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W PORÓWNANIU Z POMPĄ STANDARDOWĄ 25...

Wysokosprawne pompy cyrkulacyjne ecocirc BASIC

Niedroga wydajność ogrzewania domowego Wysokowydajne pompy z technologią ECM i wirnikiem z magnesami trwałymi. ecocirc BASIC może być obsługiwany automatycznie...
Features:
  • Wtyczka, łatwo zmontowana i podłączona bez żadnych narzędzi
  • Automatyczne oczyszczanie powietrza, pozwala ecocirc BASIC...

Wet Rotor Circulators

Wysokosprawne pompy cyrkulacyjne ecocirc PREMIUM

Wysokowydajne pompy cyrkulacyjne do ogrzewania domowego Wysokowydajne pompy z technologią ECM i wirnikiem z magnesami trwałymi. ecocirc PREMIUM może być...
Features:
  • Wielofunkcyjny wyświetlacz pokazujący zużycie energii, ciśnienie i przepływ
  • Wtyczka, łatwo zmontowana i podłączona bez...