Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Lowara Products

Lowara Smart Range Overview

Pompy i agregaty pompowe Pompy Pompy wielostopniowe
Wyświetlanie 1 – 8 z 8

Multistage ring section pump

e-MP Multistage ring section pump

The highly versatile casted multistage pump Finally, there’s a robust and reliable pumping system for virtually any high pressure application. The Lowara e-MP...
Features:

Specifications

  • Delivery: up to 850 m³/h
  • Head: up to 950 m
  • Power supply: three-phase 50 and 60 Hz
  • Power: from 2,2 kW up to...

MPBH Hochdruckpumpe

Vertikale Mehrstufenpumpe mit geschlossenen radialen Laufrädern in Blockbauweise mit direkt angebautem IEC Normmotor inkl. Hydrovar-Regeleinheit für...
Features:

Technische Daten

  • Fördermenge: bis zu 340 m³/h
  • Förderhöhe: bis zu 500 m
  • Stromversorgung: Dreiphasen 50 und 60 Hz
  • Maximaler...

MPE seria Vogel Pozioma pompa wielostopniowa

SPECJALNE FUNKCJE KONSTRUKCYJNE W TYM Pozioma konstrukcja między łożyskami, ze sztywnym wałem w celu zapewnienia najmniejszego ugięcia wału. Zoptymalizowane...
Features:

nie dotyczy

Vertical Multistage Pumps

Pionowe wielostopniowe pompy ze stali nierdzewnej e-SV

Pionowa wielostopniowa pompa e-SV ze stali nierdzewnej Pionowa wielostopniowa pompa pionowa Lowara e-SV jest wysoce niezawodną i zaawansowaną technologicznie...
Features: CECHY PROJEKTU:
  • Wyważona uszczelka mechaniczna wymienna bez potrzeby demontażu pompy (dla 10-15-22SV >= 5,5 kW,...

Horizontal multistage pumps

Poziome wielostopniowe pompy odśrodkowe e-HM

Seria e-HM to nowoczesna, solidnie zaprojektowana pompa oferująca: Najnowocześniejsza hydraulika o najlepszej w swojej klasie sprawności w połączeniu z...
Features:

nie dotyczy

Seria Vogel P, PVa

Wielostopniowe pompy – P, PVa P – Pozioma wielostopniowa pompa z łożyskami na obu końcach. PVa – Pionowa pompa wielostopniowa.
Features:

nie dotyczy

Features:

nie dotyczy

Wielostopniowa pompa sprzężona pionowa VM

Seria VM to nowoczesna, solidnie zaprojektowana pompa zapewniająca niezawodne zaopatrzenie w wodę dla większości budynków, od domów jednorodzinnych do...
Features:

Nie dotyczy