Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Lowara Products

Lowara Smart Range Overview

Pompy i agregaty pompowe Pompy Pompy głębinowe Zatapialne pompy odwadniające
Wyświetlanie 1 – 4 z 4

Submersible Dewatering Pumps

DIWA Pompy zanurzeniowe do brudnej wody

Pompy zanurzeniowe do brudnej wody wyprodukowane ze stali nierdzewnej 304 o grubości AISI. Cztery podstawowe modele o mocy znamionowej od 0,55 (0,75 KM) do 1,5...
Features:

nie dotyczy

DN Pompy odwadniające do brudnej wody

Pompy odwadniające, wykonane z żeliwa i stali nierdzewnej. Uszczelnienie mechaniczne i odsłonięty wirnik z powłoką gumową, odporną na ścieranie. Dostępne są...
Features:

nie dotyczy

DOC Pompy zanurzeniowe do brudnej wody

Pompy DOC są wszechstronne, odporne na korozję i kompaktowe. Dostępne są trzy podstawowe wersje o mocy od 0,3 do 0,7 kW. Dostępna jest również wersja DOC 7VX z...
Features:

nie dotyczy

Zestaw SOS do szybkiego odwadniania w sytuacjach awaryjnych

Zestaw Lowara SOS stanowi rozwiązanie umożliwiające szybkie i łatwe usuwanie wody z zalanych piwnic, garażów oraz budynków mieszkalnych. W skład zestawu...
Features: Dane techniczne

Wysokość słupa: do 7 m
Zasilanie: jednofazowe