Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Lowara Products

Lowara Smart Range Overview

Pompy i agregaty pompowe Pompy Pompy głębinowe Pompy głębinowe
Wyświetlanie 1 – 6 z 6

Pompy głębinowe e-GS do studni 4″

Seria e-GS to solidna 4-calowa pompa zaprojektowana z myślą o długiej żywotności. Jest zbudowany głównie ze stali nierdzewnej, ma odlewany wylot i specjalny...
Features:

nie dotyczy

Pompy głębinowe Z10, Z12, ZR10, ZR12 do studni 10″ i 12″

Seria Z-ZR10-Z-ZR12 jest to wielostopniowa pionowa pompa odśrodkowa przeznaczona do pracy w studniach 10" i 12". Asortyment ten jest przeznaczony do...
Features:

nie dotyczy

Pompy głębinowe Z6, ZN6 do studni 6″

Seria Z6-ZN6 jest przeznaczona do stosowania w studniach 6''. Głowica i podpora silnika tej lekkiej i solidnej pompy są wykonane z żeliwa ze stali nierdzewnej,...
Features:

nie dotyczy

Pompy głębinowe Z8, ZR8 w wersji AISI 304/Duplex do studni 8″

Seria Z8-ZR8 jest przeznaczona do stosowania w studniach 8''. Pompa jest wykonana ze stali nierdzewnej i odporna na korozję nawet w bardziej agresywnych...
Features:

nie dotyczy

Close-coupled Submersible Pumps

Pompy zatapialne z krótkim sprzężeniem SCUBA

Seria Scuba zawiera pompy z krótkim sprzężeniem 5”. Pompa ma zintegrowany silnik elektryczny, który jest chłodzony pompowaną cieczą. Podwójne mechaniczne...
Features:
  • 5" close coupled submersible pump 
  • Double mechanical face seals for long lifetime
  • Single phase pump doesn't require...

Silniki zanurzeniowe 4OS, L4C, L6C, L6W, L8W, L10W, L12W

Szeroki asortyment zanurzeniowych silników odwiertowych Lowara od 4” do 12" oferuje zaawansowane rozwiązania zapewniające wodę we wszystkich warunkach bez...
Features:

nie dotyczy