Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Lowara Products

Lowara Smart Range Overview

Urządzenia monitorująco-kontrolujące
Wyświetlanie 1 – 7 z 7

Variable Speed Pump Controller

5th Generation of the variable speed controller Hydrovar, HVL 2,015 - 4,220

Hydrovar, the intelligent variable speed pump controller Hydrovar is the intelligent pump controller that matches the performance to the demand. The system...
Features: CONTROL OFFERING
  • Multi-pump capability from 1 to 8 pumps
  • Constant pressure
  • Constant flow
  • According to system curve
  • Via an...

Aquontroller

Układ napędowy 230V dla silników jednofazowych AQUONTROLLER został specjalnie zaprojektowany do zainstalowania w układach pompowania w budynkach mieszkalnych....
Features:

Specyfikacje

  • Zasilanie: jednofazowe 50 i 60 Hz
  • Moc:do 1,50 kW

GENYO

Elektryczne układ sterowania i zabezpieczenia pomp Genyo to nowa seria niewielkich elektronicznych przełączników ciśnienia/przepływu przeznaczonych do...
Features:

Specyfikacje

  • Wydajność: maks.10 m³/h
  • Zasilanie: jednofazowe i trójfazowe 50 i 60 Hz
  • Moc:do2,20 kW
  • Maksymalne ciśnienie...

Genyo plus

to come
Features:

to come

Pulpity sterownicze

Jednofazowy, elektroniczny pulpit sterowniczy Q-smart

Jednofazowy, elektroniczny pulpit sterowniczy Q-Smart do 1 lub 2 pomp pracujących ze stałą prędkością. W ramach tego jednego produktu dostępnych jest ponad 50...
Features:
  • Wbudowany(-e) automatyczny(-e) wyłącznik(-i) przeciążeniowy(-e)
  • Moc do 1,5 kW (wyjście mocy z pompy do 12 A)
  • Klawiatura z...

Pulpity sterownicze serii Q

QSM – QPC – QPCS – QMC – QMCS – QTD – Q3D – Q3Y – Q3A – Q3SF – QDRM (jednofazowe) – QDR (trójfazowe) – 9QDRM2 (jednofazowe) – 9QDR2 (trójfazowe) – QCL5 – QCL10...
Features:

Dane techniczne
Moc: od 0,25 kW do 315 kW

Ścienny kontroler Hydrovar HV 3.30-3.45 do pomp o mocy 30-45 kW

Hydrovar; inteligentny kontroler pomp pracujących ze zmienną prędkością Hydrovar to inteligentny sterownik pomp, który pozwala dostosować wydajność pomp do...
Features: Oferta w zakresie sterowania
  • Obsługa od 1 do 8 pomp
  • Stałe ciśnienie
  • Stały przepływ
  • Zgodne z krzywą systemu
  • Z wykorzystaniem...