Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Lowara Products

Lowara Smart Range Overview

Wyświetlanie 1 – 24 z 74

Variable Speed Pump Controller

5th Generation of the variable speed controller Hydrovar, HVL 2,015 - 4,220

Hydrovar, the intelligent variable speed pump controller Hydrovar is the intelligent pump controller that matches the performance to the demand. The system...
Features: CONTROL OFFERING
  • Multi-pump capability from 1 to 8 pumps
  • Constant pressure
  • Constant flow
  • According to system curve
  • Via an...

Aquontroller

Układ napędowy 230V dla silników jednofazowych AQUONTROLLER został specjalnie zaprojektowany do zainstalowania w układach pompowania w budynkach mieszkalnych....
Features:

Specyfikacje

  • Zasilanie: jednofazowe 50 i 60 Hz
  • Moc:do 1,50 kW

BM eco Beimischer für Flächenheizungen

BM eco Die flexible Lösung für die Anbindung von Flächenheizungen – Mehr Komfort – Ideal als individuell regelbare Wohnungsstation Einfache und schnelle...
Features:

N/A

BM mini Beimischer für Fussbodenheizung

Mischmodule für Flächenheizung Mehr Komfort und bessere Wärmeverteilung – die fachgerechte Systemanbindung mit Raumtemperaturregelung für...
Features:

N/A

BM Mixing modules for hydronic heating

Mixing modules with integrated circulation pump for a professional connection of surface heating systems up to 200 m². The BM mixing module is also ideal for...
Features:
  • For surface heating systems up to 200 m2
  • Ideal for under floor retrofitting

CEA Pompy gwintowane odśrodkowe ze stali nierdzewnej

Szeroka gama pomp ze stali nierdzewnej do zastosowań domowych i przemysłowych. Dostępna na zamówienie: Wersja „V” z uszczelkami FPM do temperatur do 110°C i...
Features:

nie dotyczy

CEA, CA Stainless steel threaded centrifugal pumps

Wide range of pumps for domestic and industrial applications. Single-impeller (CEA) and dual-impeller (CA) models available. Available on request “V” version...
Features: Specifications
  • Delivery: up to 31 m³/h
  • Head: up to 62 m
  • Power supply: both single and three-phase 50 and 60 Hz
  • Power: from...

High Efficiency Hot Water Circulator

Cyrkulator ciepłej wody użytkowej ecocirc BASIC N

Wydajność cyrkulacji ciepłej wody użytkowej w niskiej cenie Wysokowydajne pompy z technologią ECM i wirnikiem z magnesami trwałymi. Obudowa pompy jest wykonana...
Features: Cechy
  • Wtyczka, łatwo zmontowana i podłączona bez żadnych narzędzi
  • Automatyczne oczyszczanie powietrza, pozwala ecocirc...

High Efficiency Hot Water Circulator

Cyrkulator ciepłej wody użytkowej ecocirc BASIC N

Wydajność cyrkulacji ciepłej wody użytkowej w niskiej cenie Wysokowydajne pompy z technologią ECM i wirnikiem z magnesami trwałymi. Obudowa pompy jest wykonana...
Features: Cechy
  • Wtyczka, łatwo zmontowana i podłączona bez żadnych narzędzi
  • Automatyczne oczyszczanie powietrza, pozwala ecocirc...

D5 Cyrkulator o wysokiej wydajności z silnikiem zasilanym prądem stałym

Pompy ecocirc D5 mogą być używane za każdym razem, gdy jest potrzebna pompa cyrkulacyjna o wysokiej wydajności przy braku bezpośredniego podłączenia do prądu...
Features:

Specyfikacje

  • Wydajność: maks.0,45 m³/h
  • Wysokość podnoszenia: maks.5 m
  • Moc:do 30W
  • Maksymalne ciśnienie robocze:10...

Submersible Dewatering Pumps

DIWA Pompy zanurzeniowe do brudnej wody

Pompy zanurzeniowe do brudnej wody wyprodukowane ze stali nierdzewnej 304 o grubości AISI. Cztery podstawowe modele o mocy znamionowej od 0,55 (0,75 KM) do 1,5...
Features:

nie dotyczy

DL Pompy zanurzeniowe do ścieków wypełnionych ciałami stałymi

Pompy elektryczne serii DL, wykonane z żeliwa i stali nierdzewnej, są dostępne w wersji jednokanałowej lub z wirnikiem wirowym (DLV). Zaprojektowany do obsługi...
Features:

nie dotyczy

DN Pompy odwadniające do brudnej wody

Pompy odwadniające, wykonane z żeliwa i stali nierdzewnej. Uszczelnienie mechaniczne i odsłonięty wirnik z powłoką gumową, odporną na ścieranie. Dostępne są...
Features:

nie dotyczy

DOC Pompy zanurzeniowe do brudnej wody

Pompy DOC są wszechstronne, odporne na korozję i kompaktowe. Dostępne są trzy podstawowe wersje o mocy od 0,3 do 0,7 kW. Dostępna jest również wersja DOC 7VX z...
Features:

nie dotyczy

DOMO

Seria DOMO, elektryczne pompy ze stali nierdzewnej, są dostępne z wirnikiem dwukanałowym lub wirowym (DOMO VX). Przeznaczony do przenoszenia zawieszonych ciał...
Features:

nie dotyczy

DOMO GRI Zanurzeniowe pompy rozdrabniające

Kompaktowa, mocna, wytrzymała pompa do mielenia Lowara Domo GRI to kompaktowy, wydajny młynek zanurzeniowy. Wysokowydajne urządzenie tnące doskonale nadaje się...
Features:

nie dotyczy

Multistage ring section pump

e-MP Multistage ring section pump

The highly versatile casted multistage pump Finally, there’s a robust and reliable pumping system for virtually any high pressure application. The Lowara e-MP...
Features:

Specifications

  • Delivery: up to 850 m³/h
  • Head: up to 950 m
  • Power supply: three-phase 50 and 60 Hz
  • Power: from 2,2 kW up to...

ecocirc XL i XL plus Wysokowydajne mokre wirnikowe pompy cyrkulacyjne

Wysokowydajna mokra wirnikowa pompa cyrkulacyjna Nowe modele Lowara ecocirc XL i XLplus to cyrkulatory z wirnikiem pracującym na mokro, w ramach których...
Features: DANE TECHNICZNE
  • Modele z pojedynczą i podwójną głowicą z żeliwa lub brązu
  • Wysokość słupa do 13 m
  • Przepływ do 60 m3/h
  • Zakres...

High efficiency hot water circulators

ecocirc XLN and XLNplus

Highly efficient stainless steel wet rotor circulator The Lowara ecocirc XLN and XLNplus are the wet rotor circulators that provide state-of-the-art technology...
Features:
  • For hot water systems
  • Different operation modes adopted to all real life situations
    • Automatic proportional pressure...

Pompy z mokrym wirnikiem

Ecocirc+

Ecocirc+ zawsze inteligentniejszy wybór Pompy obiegowe Lowara ecocirc+ są przeznaczone do pompowania wody w systemach ogrzewania, klimatyzacji oraz obiegach...
Features:
  • Pompy z wysokosprawnym silnikiem w technologii ECM /elektroniczny moduł sterowania/ i wirnikiem z magnesami...

GENYO

Elektryczne układ sterowania i zabezpieczenia pomp Genyo to nowa seria niewielkich elektronicznych przełączników ciśnienia/przepływu przeznaczonych do...
Features:

Specyfikacje

  • Wydajność: maks.10 m³/h
  • Zasilanie: jednofazowe i trójfazowe 50 i 60 Hz
  • Moc:do2,20 kW
  • Maksymalne ciśnienie...

Genyo plus

to come
Features:

to come

Threaded centrifugal pumps with open impeller

Gwintowane pompy odśrodkowe CO z odsłoniętym wirnikiem

Pompy te stanowią połączenie zalet odsłoniętego wirnika z zaletami konstrukcji wykonanej ze stali nierdzewnej AISI 316, która sprawdza się szczególnie dobrze w...
Features:

nie dotyczy

Pulpity sterownicze

Jednofazowy, elektroniczny pulpit sterowniczy Q-smart

Jednofazowy, elektroniczny pulpit sterowniczy Q-Smart do 1 lub 2 pomp pracujących ze stałą prędkością. W ramach tego jednego produktu dostępnych jest ponad 50...
Features:
  • Wbudowany(-e) automatyczny(-e) wyłącznik(-i) przeciążeniowy(-e)
  • Moc do 1,5 kW (wyjście mocy z pompy do 12 A)
  • Klawiatura z...