Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

< Zobacz wszystkie System aktywnej biologicznie filtracji wspomaganej ozonem

system ponownego wykorzystania i wody wrażliwej Oxelia

Przegląd Dane techniczne Dokumentacja i narzędzia
Przegląd

Przegląd

Cechy produktów
  • Pomaga w korzystnym ponownym wykorzystywaniu ścieków – idealne narzędzie dla rolnictwa, spełniające wymagania ekologiczne.  Zamienia ścieki w wartościowy materiał.
  • Umożliwia odprowadzanie do wód wrażliwych ekologicznie, poprawiając utrzymanie jakości wody w strumieniu.
  • Rozwiązanie wielobarierowe do oczyszczania ścieków, do dezynfekcji i niszczenia organicznych „zanieczyszczeń stwarzających obawy”, w tym środków farmaceutycznych, pestycydów, herbicydów i pozostałości po pielęgnacji osobistej.
  • Zintegrowany system sterowania obejmujący wiele pętli sprzężenia zwrotnego z najlepszymi czujnikami online, aby zapewnić osiągnięcie celów procesu przy najwyższej możliwej wydajności wodnej i po najniższych kosztach.

  • Maksymalizuje produkcję wody z ponownego wykorzystania ścieków i minimalizuje płukanie wsteczne.  Płukanie wsteczne nie wymaga specjalnych działań i może być obsługiwane razem z innymi strumieniami substancji stałych lub poddawane recyklingowi.

  • Poprawia wydajność procesów końcowych, w szczególności procesów filtracji membranowej i dezynfekcji UV.

  • Niższe koszty inwestycyjne niż wiele innych zaawansowanych systemów obróbki.

Niszczenie uporczywych zanieczyszczeń i patogenów dzięki biofiltracji z wydajnym utlenianiem.

Użycie silnego utleniania do rozbicia wiązań opornych substancji organicznych, Oxelia niszczy ich niebezpieczne właściwości chemiczne i przekształca je w biodegradowalne substancje organiczne.  Naturalnie występujące mikroorganizmy w biologicznie aktywnym filtrze węglowym zużywają te częściowo utlenione substancje organiczne, całkowicie usuwając je ze strumienia ścieków. 

Aby określić najlepszy proces utleniania dla danego zastosowania, eksperci Oxelia oceniają zanieczyszczenia, które mają zostać usunięte, procesy poprzedzające i końcowe oraz dodatkowe cele oczyszczania i wymogi prawne.  W proces utleniania może wykorzystywać sam ozon lub zaawansowany proces utleniania (AOP) wykorzystujący nadtlenek z ozonem lub promieniowaniem UV w celu wytworzenia rodników hydroksylowych, wyjątkowo silnych utleniaczy. 

Skutecznie niszczone zanieczyszczenia obejmują:

  • substancje zaburzające gospodarkę hormonalną, zarówno w pozostałościach farmaceutycznych, jak i produktach do pielęgnacji ciała
  • Inne środki farmaceutyczne i leki dostępne bez recepty
  • pestycydy, herbicydy i inne związki organiczne
  • chemikalia przemysłowe, takie jak NDMA, MTBE i 1,4-dioksan

Oxelia produkuje ścieki, które są bezpieczne do ponownego użycia lub do odprowadzania do wód wrażliwych ekologicznie. 

Zoptymalizowane parametry, które są bezpieczne i wydajne - gwarantowana jakość i zgodność.

Korzystając z najnowocześniejszych czujników online, Oxelia monitoruje wpływające stężenia organiczne, dawkę utleniającą, filtrację i jakość ścieków.  Zintegrowane funkcje analizy i kontroli zwrotnej umożliwiają dostosowanie dawki chemicznej lub UV w czasie rzeczywistym, reagując na wahania jakości wody lub natężenia przepływu, w celu uzyskania optymalnej efektywności.  Optymalna konstrukcja dostosowana do indywidualnych potrzeb, w połączeniu ze zoptymalizowanym sterowaniem zapewnia najniższe koszty cyklu eksploatacyjnego. 

Eksperci z Xylem mogą określić najlepszą technologię dopasowania, stosując testy na stanowisku badawczym do testowania pilotażowego, oceniając wymagania systemowe i wymagania dotyczące odprowadzania substancji zgodnie z indywidualnymi wymaganiami.  Takie niestandardowe podejście pozwala firmie Xylem oferować gwarancję na to, że Oxelia osiągnie wymagania jakościowe w zakresie ponownego wykorzystania wody lub w zakresie zgodności ścieków z obowiązującymi wymaganiami.

Przetestuj Oxelię.  Wykorzystujmy mądrze ścieki. Rozwiążmy problemy z wodą.

Dane techniczne

Dane techniczne

General Information
Oxelia – biologicznie aktywny system filtracji z ozonem
Applications
Direct Potable Reuse, Indirect Potable Reuse, Non-Potable Reuse, Groundwater Recharge, Discharge into Sensitive Waters, Pretreatment to reduce organic fouling on membranes such as MF, UF, NF, and RO.
Construction type
New or existing wastewater treatment plants
Contaminates removed
Recalcitrant Chemical Oxygen Demand (COD), Residual (post-secondary treatment) Biochemical Oxygen Demand (BOD), Recalcitrant Total Organic Carbon (TOC), Trace Organic Compounds, Color, Odor. Increase UV transmittance.
Flow rate
1.0MGD+ (3,788 m3/day+)
Process warranties offered
Warranties on effluent quality
Single source responsibility
Yes, when supplying all system components
System Components
Oxelia – biologicznie aktywny system filtracji z ozonem
Control system
Main System Control Panel (MSCP) providing a central operator interface and processing. Sub Control Consoles at Ozone Generator and BAF. Online sensors for real-time monitoring.
Ozone generator
Wedeco ozone generators, required power supplies and control interfaces, ozone monitoring, ozone destruct system, ozone contacting and ozone injection system, and cooling systems as required.
Biologically active filter
Leopold underdrains, IMS 200 media retainers, appropriate media for the application, all backwash components including troughs, air scour blowers, backwash and mudwell pumps, valves and protective alarms and devices.
Dokumentacja i narzędzia

Broszura