Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

< Zobacz wszystkie Systemy grawitacyjnego filtrowania mediów
Przegląd Części składowe systemu Dane techniczne Branże i zastosowania Dokumentacja i narzędzia
Przegląd

Przegląd

Cechy produktów
  • System grawitacyjnego filtrowania mediów, który działa w celu zapewnienia efektywności energetycznej i wodnej
  • Ekonomiczny i energooszczędny 
  • Rozszerzone wsparcie obejmujące testowanie pilotowe i nadzór instalacji

Dostosowany na zamówienie system spełniający wymagania aplikacji i pozwoleń

Filtr wydajności Filterworx marki Leopold firmy Xylem to kolejny przykład tego, że firma Xylem od dziesięcioleci znajduje się w czołówce filtracji mediów grawitacyjnych.  Filterworx łączy w sobie wiele komponentów – drenaż podziemny, integralną obsługę nośników, kanał, opracowane medium, rynny wody z płukania wstecznego i sterowanie systemu – w jeden system grawitacyjnego filtrowania mediów, który najlepiej spełnia potrzeby aplikacji i pozwoleń.

Inżynierowie firmy Xylem współpracują z klientami przy opracowywaniu opłacalnego, energooszczędnego i wydajnego systemu.  Wydajność filtrów jest zmaksymalizowana, a koszty i wytwarzanie ścieków są minimalizowane przez ocenę charakterystyki dopływającej wody, wybór najlepszych właściwości mediów, określenie optymalnych szybkości ładowania, konfiguracji projektu i procesu płukania wstecznego.

Właściwe komponenty i silne wsparcie

Każdy element filtra jest zaprojektowany pod kątem wydajności energetycznej i wodnej.  Filtr kanału z płaskim dnem firmy Xylem zmniejsza wymagania dotyczące wykopów i upraszcza nową konstrukcję, podczas gdy koryta pomagają chronić media.  System kontroli Filterworx stale monitoruje jakość filtratu i warunki złoża filtracyjnego, a Xylem może zapewnić antracytowe medium o najniższym współczynniku jednorodności w branży.

Części składowe systemu

Części składowe systemu

Koryta na wodę wymywającą

Oferowane przez firmę Xylem koryta na wodę wymywającą są wykonane z włókna szklanego i stosuje się w filtrach wody oraz ścieków, gdzie zapewniają jednostajne usuwanie wody podczas wymywania. Koryta te są formowane z wielowarstwowego tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym, dzięki czemu są odporne na korozję, bezobsługowe oraz sztywniejsze i jeszcze bardziej wytrzymałe. Ich instalacja nie stwarza żadnych problemów, a także jest ekonomiczna, ponieważ nie wymaga formowania, które jest zawsze drogie, a wszystkie wsporniki montażowe, stabilizatory i cały osprzęt są wykonane ze stali nierdzewnej.

Opracowane Media Filtracyjne

Opracowanie przez Leopold Media Filtracyjne są przetwarzane w wyjątkowym, najnowocześniejszym obiekcie, specjalnie zaprojektowanym do produkcji antracytowych mediów filtracyjnych o niskim współczynniku jednorodności (UC). Tym, co naprawdę odróżnia firmę Xylem od większości innych firm przetwarzających media, jest zmniejszenie wilgoci przed badaniem przesiewowym. Zmniejszenie zawartości wilgoci w surowym surowcu znacznie zwiększa wydajność przesiewania, umożliwiając transport większej ilości antracytu, a mniej wody, oraz pozwala uzyskać wiele różnych rozmiarów medium, wszystkich z UC poniżej 1,30.

Koryto

Koryta z płaskim dnem Leopold ograniczają wymogi związane z przygotowywaniem wykopów, a także podtrzymują konstrukcje. Upraszcza to budowę nowych obiektów, przekładając się na znaczne oszczędności kosztów. W systemach Filterworx można także stosować koryta przednie, środkowe lub koryta H, a nawet tuleje ścienne, które pozwalają zmienić przeznaczenie istniejącego basenu. Filtr Leopold można tak ułożyć, aby zapewnić jego najlepszą i najtańszą pracę.

Nakładki I.M.S 1000 i 200

W przypadku większości zastosowań nakładki są skuteczniejsze niż zastosowanie żwiru. Nakładki I.M.S 1000 i 200 zapewniają lepsze wymywanie oraz poprawiają rozprowadzanie powietrza i wody, co przekłada się na wzrost czystości mediów. Sztywna konstrukcja nakładek I.M.S 1000 i 200 oraz precyzyjnie formowane wtryskowo otwory umożliwiają wyeliminowanie martwych stref oraz zapewniają większą żywotność filtra, co przekłada się na zmniejszenie ogólnych kosztów eksploatacji. Przegrody przewidziane na dnie płyt, które zgłoszono do opatentowania, zapobiegają przedostawaniu się powietrza do górnej części nakładek. Nakładki I.M.S można stosować w miejsce mediów żwirowych o grubości nawet 36 cm, dzięki czemu możliwe jest umieszczenie mediów o takiej samej grubości w mniejszej przestrzeni pionowej, a także wydłużenie czasu wymywania powietrzem/wodą.

Sterowanie systemami

Kontrolery systemowe Filterworx nieustannie monitorują jakość filtratu i stan złoża filtrującego. Wymywanie filtra ma miejsce tylko wtedy, gdy jest wymagane i trwa tylko tak długo, jak jest to konieczne. Jakość filtratu i zakres pracy filtra są optymalizowane z jednoczesnym zmniejszeniem zużycia energii oraz ilości produkowanych ścieków. Kontrolery Filterworx utrzymują właściwy stan filtra, co przekłada się na jego większą żywotność. Wykorzystuje się w nich standardowe protokoły komunikacyjne, dzięki którym kontrolery te można z łatwością zintegrować z większością innych kontrolerów instalacji lub systemami SCADA.

Drenaże podziemne

Zadaniem drenaży podziemnych jest zbieranie przefiltrowanej wody podczas pracy filtra oraz rozprowadzanie powietrza i wody w ramach cyklu wymywania. Zwiększenie stopnia czystości filtrów przekłada się na wydłużenie ich żywotności oraz zwiększenie wydajności produkcji wody, uzyskanie większej ilości gotowej wody, a także zmniejszenie ilości odpadów. Dzięki temu można zmniejszyć koszty eksploatacji w przeliczeniu na galon lub litr wody filtrowanej. Wszystkie drenaże podziemne Leopold (typu S, SL i XA) pracują z doskonałą wydajnością, dzięki czemu stały się czołowymi urządzeniami tego typu w branży.

Dane techniczne

Dane techniczne

General Information
Filtr wydajnościowy Filterworx
Applications
Potable Water, Wastewater, Desalination Pretreatment
Flow rate
1 MGD+ (3,788 m3/day+)
Contaminates removed
Potable Water: Particulate, Turbidity, Organics, Iron, Manganese, TOC; Wastewater: Total Suspended Solids, Ortho-phosphorus, Nitrate, Organics; Desalination Pretreatment: Particulate, Silt, SDI reduction
Process warranties offered
Warranties on effluent quality
Single source responsibility
Yes, to supply all system components
Types of backwash suitable
Water only, sequential air followed by water, concurrent air/water and sustained air/water
Standards met
AWWA, ASTM, British DWI, French
Flume types suitable
Flat Bottom Flume, Front Flume, Center Flume, H-Flume
Construction type
New or existing regardless of current underdrain type
System Components
Filtr wydajnościowy Filterworx
Dual parallel lateral underdrain available
Type 360, Type XA , Type S, and Type SL
Media support systems available
Graded gravel, I.M.S 200 media retainer or I.M.S 1000 media retainer
Types of media that can be used
Silica Sand, High density sand, Anthracite, Granular Activated Carbon, Expanded Clay
Trough types
Fiberglass, Stainless Steel
Media retention available
Yes, stainless steel
Control system
Automatic, Manual, Semi-Automatic
Valves
Butterfly
Valve actuator
Electric, pneumatic, hydraulic
Flow measuring instruments
Venturi, Mag-meter, transit time
Instrumentation
Turbidimeters, Particle Counters, Nitrate, Phosphorus, TOC, DO
Blower types
Positive Displacement, Centrifugal
Pump types
Submersible, end suction, split case, vertical turbine
Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania

Źródło wody
Kopalnie i kamieniołomy/Produkcja kruszywa > Produkcja Źródło wody
Filtracja
Ponowne użycie > Potrójne oczyszczanie Filtracja
Filtracja mediów
Woda pitna > Filtracja Filtracja mediów
Dokumentacja i narzędzia