Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

< Zobacz wszystkie Systemy grawitacyjnego filtrowania mediów
Przegląd Dane techniczne Branże i zastosowania Dokumentacja i narzędzia
Przegląd

Przegląd

Cechy produktów
  • Lepszy sposób na przekształcenie azotu azotanowego w gazowy azot w strumieniu wypływającym
  • Źródło węgla można podawać masowo z kontrolą posuwu i/lub kontrolą sprzężenia zwrotnego
  • Użytkownicy mogą ustawić i utrzymać optymalne pożądane stężenie azotanów
  • Najmniejsza ilość rozpuszczonego tlenu w wodzie zasilającej
  • Czasy pracy i zużycie węgla wynoszą 100% teoretycznych limitów obciążenia złoża filtrów

Osiągnij pożądane poziomy azotu

System odazotowania elimi-NITE marki Leopold® 2,0 jest skuteczną metodą redukcji azotu azotanowego w strumieniu ścieków w oczyszczalni ścieków poprzez przekształcenie azotu azotanowego w gazowy azot.  Biologiczna konwersja odbywa się w dołączonym wzroście, przepływie w dół, w głębokim złożu, w filtrze mono-medialnym.  Rozpuszczony tlen usuwa się w celu wytworzenia beztlenowego środowiska do denitryfikacji, usuwa się cząstki stałe, a także usuwa się nierozpuszczalny fosfor.  System dodaje dodatkowe źródło węgla lub mikrobiologiczną żywność potrzebną do metabolizmu azotu.

Kontrola jest kluczowa

System Elimi-NITE 2.0 bazuje na oryginalnym systemie firmy Xylem i oferuje użytkownikom zwiększoną wydajność i dodatkowe funkcje, w tym kontrolę posuwu i/lub sterowania sprzężeniem zwrotnym źródła węgla, kilka rodzajów kontroli poziomu, wybór mediów, optymalizację płukania wstecznego i optymalizację czasu pracy. 

Różne elementy sterujące umożliwiają optymalną wydajność.  Źródło węgla można podawać masowo, stosując natężenie przepływu wpływającego na filtr i stężenie azotanu lub stosując sterowanie z wyprzedzeniem. Część sprzężenia zwrotnego algorytmu sterowania systemu pozwala użytkownikowi ustawić i utrzymać optymalne pożądane stężenie azotanu ścieków.  Dzięki naszej stałej kontroli poziomu wody można uzyskać najmniejszą ilość tlenu rozpuszczonego w wodzie zasilającej, co obniża całkowitą ilość źródła węgla potrzebną do osiągnięcia celów procesu. 

Dane techniczne

Dane techniczne

General Information
system denitryfikacji elimiNITE
Applications
Municipal Wastewater Treatment
Flow rate
1 MGD+ (3,788 m3/day+)
Contaminates removed
Total Suspended Solids, Ortho-phosphorus, Nitrate, Organics
Process warranties offered
Effluent quality for Nitrate <1.0 mg/L and Ortho-Phosphorous <0.2 mg/L
Single source responsibility
Yes, to supply all system components
Types of backwash suitable
Sustained air/water
Standards met
CA Title 22
Flume types suitable
Flat Bottom Flume, Front Flume, Center Flume, H-Flume
Construction type
New or existing regardless of current underdrain type
System Components
system denitryfikacji elimiNITE
Dual parallel lateral underdrain available
Type XA , Type S, and Type SL
Media support systems available
Graded gravel or I.M.S 1000 media retainer
Types of media that can be used
Deep Bed Silica Sand
Trough types
Fiberglass, Stainless Steel, or concrete with curvilinear weirs
Carbon sources
Methanol, acetic acid, sugars, proprietary carbon mixtures
Carbon feed type
Feed forward and/ or feedback
Control system
Automatic, Manual, Semi-Automatic
System control
PC, PLC, HMI, Touchscreen
Gas release control or bump
Based on time or integrated gas accumulation
Valves
Butterfly
Valve actuator
Electric, pneumatic, hydraulic
Flow measuring instruments
Venturi, Mag-meter, transit time
Instrumentation
Turbidimeters, Particle Counters, Nitrate, Phosphorus, TOC, DO
Blower types
Positive Displacement, Centrifugal
Pump types
Submersible, end suction, split case, vertical turbine
Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania

Filtracja
Ponowne użycie > Potrójne oczyszczanie Filtracja
Dokumentacja i narzędzia

Dokumenty