Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

< Zobacz wszystkie Dissolved Air Flotation Systems

Instalacja do flotacji ciśnieniowej rozpuszczonym powietrzem Clari-DAF

Przegląd Dane techniczne Branże i zastosowania Dokumentacja i narzędzia
Przegląd

Przegląd

Cechy produktów
  • Usuwa główne zanieczyszczenia, takie jak glony, strącone substancje organiczne, żelazo i mangan
  • Nie wymaga polimeru, doskonały osadnik przed filtracją membranową
  • Wysoka prędkość ładowania do 16 galonów/min/stopę kw. (40 m/h), 10 razy większa niż w konwencjonalnych systemach sedymentacji
  • Kompaktowa budowa – do 1/10 podstawy konwencjonalnego klarowania
  • Woda wytworzona z systemu zazwyczaj znacznie poniżej 1 ntu przed filtracją, dając czasy pracy filtra 3-4 razy większe niż w poprzednich systemach sedymentacji
  • Może być instalowany w betonowych zbiornikach lub dostarczany w postaci stalowych opakowań
  • Szybkie uruchomienie
  • Inne zastosowania obejmują wstępną obróbkę wody morskiej z otwartym wlotem, odzyskiwanie płukania zwrotnego filtra i oczyszczanie ścieków z trzeciej laguny WW

Skuteczne usuwanie ciał stałych o małej gęstości

System Leopold Clari-DAF firmy Xylem to technologia klarowania do wstępnej obróbki wody zasilającej z filtrów grawitacyjnych i membranowych. Jest to bardzo skuteczna, sprawdzona technologia usuwania cząstek o niskiej gęstości, występujących w jeziorach i zbiornikach, które stanowią problem dla typowych systemów sedymentacyjnych. System Clari-DAF wyróżnia się usuwaniem glonów zatykających filtr i wytrąconych ciał stałych (TOC, Fe, Mn), a także Giardia i Cryptosporidium.

Proces opracowano na podstawie koncepcji, że łatwiej jest unosić ciała stałe o niskiej gęstości niż je osadzać. Zwykle do osadzenia wymagane są cząstki stałe o wielkości setek mikronów, podczas gdy cząstki o wielkości zaledwie dziesiątków mikronów mogą łatwo pływać. Wydajność tego rozwiązania przewyższa skuteczność tradycyjnej metody klaryfikacji, zapewniając jednakową jakość wody, stałą i dużą ilość osadów, a także umożliwiając pracę pod dużym obciążeniem – są to wyniki, które przyczyniają się do obniżenia kosztów eksploatacji oczyszczalni.

System Clari-DAF rozpoczyna się od rozpuszczenia powietrza pod ciśnieniem w wodzie zgodnie z prawem Henry'ego o rozpuszczaniu. Zwalnianie ciśnienia za pomocą specjalnego urządzenia wytwarza miliony mikropęcherzyków o średnicy około 30 do 100 mikronów. Mikropęcherzyki przyczepiają się do kłaczków w wodzie i wypuszczają je na powierzchnię w celu usunięcia. Powstały pływający osad jest następnie usuwany z powierzchni wody za pomocą środków hydraulicznych, a klarowana woda jest usuwana z dna basenu za pomocą bocznych kanałów.

Obniżenie całkowitego kosztu eksploatacji instalacji

System Leopold Clari-DAF firmy Xylem może znacznie poprawić jakość wytwarzanej wody przy niższych kosztach. Rezultat poprawy jakości wody ściekowej obejmuje dłuższe przebiegi filtrów, mniej wody do płukania wstecznego, mniejszy rozkład mediów i mniej filtrów na odpady. Dłuższe czasy pracy filtrów oznaczają mniejsze koszty energii z powodu rzadszego płukania filtra. Ograniczenie zużycia wody w zakładzie i filtrowanie odpadów oznacza, że mniej uzdatniona woda jest odrzucana – oszczędności w postaci utraconego kosztu.

System Clari-DAF to także oszczędność kosztów chemicznych. W porównaniu do konwencjonalnej oczyszczalni klarującej, Clari-DAF zużywa mniej koagulantów i polimerów, eliminując zwiększone wymagania dotyczące chemikaliów i mieszanie niezbędne do uzyskania większego, cięższego kłaczka, który się osadzi. Stacje uzdatniania wody wykorzystujące system Clari-DAF również osiągną znaczną poprawę w zakresie obróbki ciał stałych. Średnia liczba roboczogodzin zużytych na obróbkę szlamu zmniejszy się dzięki ulepszonym bryłom masy. Oszczędności kosztów można uzyskać dzięki niższym kosztom usuwania osadu i niższym kosztom pracy.

System Leopold Clari-DAF może również przyjąć znacznie wyższą prędkość ładowania, umożliwiając zwartą konstrukcję z szybkością przepływu zwiększoną aż dziesięciokrotnie większą niż w przypadku konwencjonalnych zbiorników klarujących. Kompaktowa konstrukcja zapewnia lepsze wykorzystanie terenu, zwłaszcza w istniejących instalacjach bez możliwości rozbudowy, a instalacja w betonowych zbiornikach przyczynia się do utrzymania niskich kosztów kapitałowych, a także do minimalizacji korozji. Mała wielkość systemu pozwala również na doposażenie wielu różnych typów klarownic w system Clari-DAF, co pozwala zaoszczędzić znaczne koszty i czas budowy.

Dane techniczne

Dane techniczne

General Information
Pływający system rozpuszczonego powietrza ClariDAF
Applications
Potable Water Clarification, Tertiary Wastewater,Filter Backwash Water
Flow rate
0.25 MGD+ (950 m3/day+)
Contaminates removed
Algae, Turbidity, Organics, Iron, Manganese, TOC
Process warranties offered
Warranties on effluent quality
Single source responsibility
Yes, to supply all system components
Types of sludge removal available
Mechanical or Hydraulic
Standards met
AWWA, ASTM, ASME
Construction type
New or existing, high system loading rate often allows for retrofits of existing clarifiers
Tank construction
Concrete for 1 MGD+ and steel tank package plants for <1 MGD per tank
Typical system loading rates
4-16 gpm/ft2 (10-40 M/hr)
Recycle system
>95% efficient packed tower saturator operated at 80 psi (5.5 Bar) @ 10% of total flow
System Components
Pływający system rozpuszczonego powietrza ClariDAF
Packed tower air saturation tanks
Epoxy Coated Carbon Steel, 304, 316, Fiberglass, Rubber Lined Carbon Steel
Recycle pumps
Centrifugal
Air compressor
Oil Less Rotary Scroll or Screw Compressor
Rapid mixers
Axial Impeller or Static Mixer
Flocculators
Axial Impeller, Variable Speed, Materials -304, 316, Duplex Stainless
Skimmer
Logic Controlled, Variable Speed, 1/2 hp Drive Motor, Materials - 304, 316, Super Duplex
Sludge beach
304, 316, Super Duplex, HDPE
Spray wash system
Logic Controlled
Control system
Automatic, Manual, Semi-Automatic
System control
PC, PLC, HMI, Touchscreen
Valves
Butterfly
Valve actuator
Electric, Pneumatic, Manual
Influent and effluent gates
Open Close or Modulating Control, 304, 316, Fiberglass
Instrumentation
Mag-meter, Pressure Transducers, Ultra Sonic Level Transmitters
Online process instrumentation
Turbiditmeters, pH Meters, Chlorophyll meter
Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania